Dokument herunterladen () von 20

PDE33G0400TAAS

Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 400A, 36kA, 3p, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
PDE33G0400TAAS
EAN
9010238103375
Produkt Länge/Tiefe
257 mm
Produkthöhe
138 mm
Produktbreite
138 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
Modellcode
PDE33G0400TAAS

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
PDE3
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
400 A
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Besondere Merkmale
Thermisch und magnetisch einstellbar (kalibriert bei 40 °C)

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
220 V - 440 V
Nennspannung (DC)
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
4000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsstrom (Iu)
400 A
Stromstärkewert
400 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2000 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
3200 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
320 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
400 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Griff-Typ
Schwenkhebel
Betriebsklasse
A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Energie-Einspeiserichtung
Vertikal und 90° in allen Richtungen

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Komplettgerät im Gehäuse
Fest
Hutschienenmontage optional
Montagemethode
Komplettgerät im Gehäuse
Fest
Hutschienenmontage optional
Schutzart
IP2X
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Besondere Merkmale
Thermisch und magnetisch einstellbar (kalibriert bei 40 °C)
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubklemme

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.