Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1500 V, 01XL, 51 x 189 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-125A-1XL-15
|
EAN |
5996516000656
|
UPC |
051712374279
|
Produkt Länge/Tiefe |
205 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
1200 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Stromstärkewert |
125 A
|
Abschaltleistung |
30 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Watt-Verluste |
52 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-1XL-15
|
Material |
Keramikkörper
|