Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-160A-2XL
|
| EAN |
5996516000403
|
| UPC |
051712372022
|
| Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
94 mm
|
| Produktgewicht |
1200 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, Solaranwendungen, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Sicherungstyp |
PV-2XL
|
| Sicherungsgröße |
2XL
|
| Geeignet für |
SD2XL-S-PV XL Sicherungssockel
|