Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, mit Kennmelder, Blatt-Verbindungen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-250A-2XL
|
EAN |
5996516000427
|
UPC |
051712372077
|
Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
Produkthöhe |
61 mm
|
Produktbreite |
205 mm
|
Produktgewicht |
1423 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Stromstärkewert |
250 A
|
Abschaltleistung |
33 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
70 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-2XL
|
Material |
Keramikkörper
|
Geeignet für |
SD2XL-S-PV XL Sicherungssockel
|