Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Modell 50 Siebkorbfilte 5-8 Zoll, Duplex, 6 #50 125#FF CI/BRZ ST D, Guss, Bronze, 13,8 bar, ANSI-Flansch 6
Produktname |
Eaton Modell 50 Siebkorbfilter, 5–8 Zoll (127 bis 203 mm)
|
Katalognummer |
ST0500600F41C
|
Produkt Länge/Tiefe |
527 mm
|
Produkthöhe |
921 mm
|
Produktbreite |
559 mm
|
Produktgewicht |
227 kg
|
Zertifikat(e) |
CRN Stamp
|
Konfiguration |
Duplex-Sieb
|
Herstellerungsstil |
Guss
|
Anzahl der Körbe |
2
|
Dichtungsmat. |
NBR
|
Konstr.druck – max. |
13.8 bar
|
Anschlussart (Eing./Ausg.) |
ANSI-Flansch
|
Material |
Gusseisen
|
Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
6"
|