Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TCP32A
32A,AC 660V,DC 460V ,23 x 109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TCP32A
EAN
5027590513425
UPC
051712485142
Produkt Länge/Tiefe
109 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
83.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Modellcode
32A,AC 660V,DC 460V ,23 x 109 mm LV Fuse

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungshalter RS100H
Stromstärkewert
32 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
93.7 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TCP
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
690 Vac, 460 Vdc
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.