Dokument herunterladen () von 20

RS100PH

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, schwarz, Sicherungseinsätze TCP, CE0 und L14-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS100PH
EAN
5027590506687
UPC
051712418706
Produkt Länge/Tiefe
187 mm
Produkthöhe
139 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
921.6 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Nennspannung bei AC
660-690 V AC
Nennspannung bei DC
460 V DC

Compatible fuse

Sicherungstyp
TCP
CEO

Product specification

Ausführung
Red Spot
Verbindung
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.