Dokument herunterladen () von 20

XSTHS1P050CK3BP
Modellcode: XST Hybrid 1P Cable kit 3 Batt

Kabelsatz einphasig für Hybriden-Wechselrichter (für 3 Batterien). Enthält 6 Leistungsleitungen, 3 schwarze Bat- (1×250, 1×485 und 1×1800 mm) und 3 rote Bat+ (1×485, 1×1900, 1×2800 mm), 3 COM-Leitungen (1×300, 1×585, 1×1700 mm) sowie 3 PE-Leitungen (1×520, 1×700, 1×1700 mm).

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHS1P050CK3BP
EAN
3553340101311
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
XST Hybrid 1P Cable kit 3 Batt

Produktspezifikationen

Typ
Sonstiges
Isoliert
JA
Zubehör
JA
Ersatzteil
JA

Produktspezifikation exportieren