xStorage Hybrid einphasiger Wechselrichter 5 kW 120~580 V DC/230 V AC – 50/60 Hz EN RoHS (Außenbereich, mattweiß). Ausgestattet mit Stromverteilungsschalter, BMS und CT/WIFI. 15 A Version
| Produktname |
Eaton xStorage Hybrid einphasiger Wechselrichter
|
| Katalognummer |
XSTHS1P050P080V1
|
| EAN |
3553340101267
|
| Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
| Produkthöhe |
640 mm
|
| Produktbreite |
540 mm
|
| Produktgewicht |
32 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105 |
| Modellcode |
XST Hybrid Inverter 1Ph 5kW PV 8kWp
|
| Akku-Nennkapazität |
5,12 kWh
|
| Entladungstiefe |
90 %
|
| Europäischer Wirkungsgrad |
97 %
|
| Nutzbare Batteriekapaz |
5.12 kWh
|
| Ausstattung: |
Ethernet
Notstromkompatibel Geeignet für Außenmontage Mit Datenlogger Mit Trafo |
| Betriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Leistungsaufnahme |
50 W (max.)
|
| Ausstattung: |
Ethernet
Notstromkompatibel Geeignet für Außenmontage Mit Datenlogger Mit Trafo |
| AC-Anschluss |
Sonstige
|
| Höhenlage |
2000 m
|
| Akku-Nennkapazität |
5,12 kWh
|
| CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte) |
97 %
|
| DC-Anschluss |
Steckverbinder
|
| Schutzart |
IP65
|
| Entladungstiefe |
90 %
|
| Display |
Standard
|
| Wirkungsgrad (PV zu Netz) - max. |
97 %
|
| Europäischer Wirkungsgrad |
97 %
|
| Ausstattung: |
Ethernet
Notstromkompatibel Geeignet für Außenmontage Mit Datenlogger Mit Trafo |
| Netzintegration |
DC und AC gekoppelt
|
| Eingangsstrom auf PV-Eingang - max. |
20 A
|
| Eingangsstrom per MPPT - max. |
15 A
|
| Eingangsleistung DC - max. |
8000 W
|
| LED-Anzeigenfarbe |
Grün
|
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang |
15 A
|
| MPPT-Effizienz |
> 99 %
|
| Geräuschpegel |
< 35 dB bei 1 Meter
|
| DC-Nennspannung im Betrieb - max. |
580 V
|
| Nennfrequenz |
50–60 Hz
|
| Anzahl der MPPT-Tracker |
2
|
| Phase |
einphasig
|
| Leistungsbereich |
5 kW
|
| MPPT-Spannung - max. |
560 V
|
| MPPT-Spannung - min. |
80 V
|
| Relative Luftfeuchtigkeit - max. |
95 %
|
| Relative Luftfeuchtigkeit - min. |
0 %
|
| Solar-Gleichstromschalter |
Ja
|
| Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang |
1
|
| Klirrfaktor (THD) |
< 3 %
|
| Nutzbare Batteriekapaz |
5.12 kWh
|
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT |
18
|