4G Stick Logger für Hybrid-Wechselrichter xStorage Hybrid ein- und dreiphasig
Produktname |
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
|
Katalognummer |
XSTHSL4GV1
|
EAN |
3553340101373
|
Produkt Länge/Tiefe |
46 mm
|
Produkthöhe |
160 mm
|
Produktbreite |
40.5 mm
|
Produktgewicht |
0.09 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
XST Hybrid 4G Stick Logger
|
Leistgsaufnahme |
3,5 kW
|
Nennspannung - max. |
5 V
|
Nennspannung - min. |
5 V
|
Ladestrom |
0.292 A
|
Notentriegelung bei Stromausfall |
NEIN
|
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte |
1
|
Mit Kommunikationsschnittstelle |
JA
|
Number of storable values |
8
|
Number of controllable inverted rectifiers |
1
|
Storage of electrical values (DC) |
JA
|
Remote read-out |
JA
|
Automatic failure reports |
JA
|
Communication interface inverter RS-232 |
NEIN
|
Communication interface inverter RS-485 |
JA
|
Communication interface inverter Bluetooth |
JA
|
Communication interface inverter CAN-Bus |
NEIN
|
Communication interface inverter MOD-Bus |
JA
|
Communication interface inverter ethernet |
JA
|
Communication interface internet analogue modem |
NEIN
|
Communication interface internet ISDN modem |
NEIN
|
Communication interface internet GSM modem |
JA
|
Communication interface internet ethernet |
NEIN
|
WiFi |
NEIN
|