Dokument herunterladen () von 20

XSTHS3P080P200V1
Modellcode: XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Hybrid-Wechselrichter 8 KW 180~1100 V DC/400 V AC 50/60 Hz EN RoHS (weiß,3 W+N+PE,Mit Stromverteilungsschalter, BMS)(mit CT/WIFI)

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid dreiphasiger Wechselrichter
Katalognummer
XSTHS3P080P200V1
EAN
3553340101397
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
980 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
42 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 62040-1
G99
Zertifikat(e)
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Modellcode
XST Hybrid Inverter 3Ph 8kW PV 20kWp

Produktspezifikationen

Betriebstemperatur - max.
60 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Leistgsaufnahme
120 W
Eingangsleistung DC - max.
16000 W
Europäischer Wirkungsgrad
97 %
Entladungstiefe
90 %
AC-Anschluss
Sonstige
DC-Anschluss
Steckverbinder
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang
1
Eingangsstrom per MPPT - max.
15 A
Höhenlage
2000 m
Akku-Nennkapazität
5,12 kWh
Display
Standard
Netzintegration
DC und AC gekoppelt
LED-Anzeigenfarbe
Grün
Eingangsstrom auf PV-Eingang - max.
20 A
Wirkungsgrad (PV zu Netz) - max.
97 %
MPPT-Effizienz
> 99 %
DC-Nennspannung im Betrieb - max.
720 V
MPPT-Spannung - min.
140 V
MPPT-Spannung - max.
1000 V
Phase
Dreiphasig
Geräuschpegel
< 45 dB bei 1 Meter
Nennfrequenz
50 bis 60 Hz
Anzahl der MPPT-Tracker
2
Leistungsbereich
8 kW
Relative Luftfeuchtigkeit - max.
95 %
Relative Luftfeuchtigkeit - min.
0 %
Solar-Gleichstromschalter
Ja
Klirrfaktor (THD)
< 3 %
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT
20
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte)
97 %
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang
15 A
Nutzbare Batteriekapaz
5.12 kWh
Schutzart
IP65
Ausstattung:
Ethernet
Notstromkompatibel
Geeignet für Außenmontage
Mit Datenlogger
Mit Trafo

Produktspezifikation exportieren