Dokument herunterladen () von 20

XSTHS3P010CK6BP
Modellcode: XST Hybrid 3P Cable kit 6 Batt

Kabelsatz (für 6 Batterien) Für Hybrid-Wechselrichter dreiphasig

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHS3P010CK6BP
EAN
3553340101434
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
5 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
XST Hybrid 3P Cable kit 6 Batt

Produktspezifikationen

Typ
Sonstige
Isoliert
JA
Zubehör
JA
Ersatzteil
JA

Produktspezifikation exportieren