Hybrid-Wechselrichter 10 KW 180~1100 V DC/400 V AC 50/60 Hz EN RoHS (weiß,3 W+N+PE,Mit Stromverteilungsschalter, BMS) (mit CT/WIFI)
Produktname |
Eaton xStorage Hybrid dreiphasiger Wechselrichter
|
Katalognummer |
XSTHS3P100P200V1
|
EAN |
3553340101380
|
Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
Produkthöhe |
980 mm
|
Produktbreite |
540 mm
|
Produktgewicht |
42 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC/EN 62040-1
G99 |
Zertifikat(e) |
EN 62109 (part 1:2010, part 2:2011)
EN 61000-6-1/-2/-3/-4 VDE-AR-N 4105 |
Modellcode |
XST Hybrid Inverter 3Ph 10kW PV 20kWp
|
Betriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Leistgsaufnahme |
120 W
|
Eingangsleistung DC - max. |
20000 W
|
Europäischer Wirkungsgrad |
97 %
|
Entladungstiefe |
90 %
|
AC-Anschluss |
Sonstige
|
DC-Anschluss |
Steckverbinder
|
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang |
1
|
Eingangsstrom per MPPT - max. |
15 A
|
Höhenlage |
2000 m
|
Akku-Nennkapazität |
5,12 kWh
|
Display |
Standard
|
Netzintegration |
DC und AC gekoppelt
|
LED-Anzeigenfarbe |
Grün
|
Eingangsstrom auf PV-Eingang - max. |
20 A
|
Wirkungsgrad (PV zu Netz) - max. |
97 %
|
MPPT-Effizienz |
> 99 %
|
DC-Nennspannung im Betrieb - max. |
720 V
|
MPPT-Spannung - min. |
140 V
|
MPPT-Spannung - max. |
1000 V
|
Phase |
Dreiphasig
|
Geräuschpegel |
< 45 dB bei 1 Meter
|
Nennfrequenz |
50–60 Hz
|
Anzahl der MPPT-Tracker |
2
|
Leistungsbereich |
10 kW
|
Relative Luftfeuchtigkeit - max. |
95 %
|
Relative Luftfeuchtigkeit - min. |
0 %
|
Solar-Gleichstromschalter |
Ja
|
Klirrfaktor (THD) |
< 3 %
|
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT |
20
|
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte) |
97 %
|
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang |
15 A
|
Nutzbare Batteriekapaz |
5.12 kWh
|
Schutzart |
IP65
|
Ausstattung: |
Ethernet
Notstromkompatibel Geeignet für Außenmontage Mit Datenlogger Mit Trafo |