La tarjeta de red MS de Eaton ha alcanzado el estado de fin de vida útil. Si está buscando una nueva tarjeta de red, la tarjeta de red Gigabit de Eaton es el modelo que ofrecemos como reemplazo.
UPS 5P de Eaton
UPS 5PX de Eaton
UPS 9PX de Eaton
UPS 9SX de Eaton
Tarjeta de red Gigabit Eaton
FUNCIÓN
|
Comunicaciones web/SNMP
|
COMPATIBLE CON UPS
|
5P, 5PX, 9130, 9PX, EX, 93E, 5130, 9SX, 93PM
|
COMPATIBLE CON
|
SNMPv3 e IPv6
|
NÚMERO DE CATÁLOGO
|
Network-MS
|
NÚMERO DE PIEZA
|
744-00255 |
COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLOS DE LA TARJETA DE RED MS DE EATON
|
Fast ETHERNET, 10/100 Mbits, autonegociación, HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3, NTP, TFTP, SMTP, BOOTP/DHCP IPv6 Telnet, CLI, SSH, ARP
|
TIPO DE RANURA DEL UPS
|
Mini-Slot
|
COMPATIBILIDAD DE RED
|
Ethernet 10/100BaseT
|
MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
|
Sí
|
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
|
Intelligent Power Software Suite, NetWatch, PowerVision, MultiView, cualquier sistema de administración de redes (Network Management System, NMS) compatible con SNMP
|
MIB COMPATIBLES
|
MIB II - IETF UPS MIB estándar (RFC 1628) – Eaton Pulsar (ex MGE) MIB - Eaton Powerware (PowerMib)
|
SO COMPATIBLE PARA APAGADO
|
Microsoft Windows, UNIX, Linux, NetWare, Macintosh y SuSE
|
SOPORTE LOCAL DE IDIOMAS
|
Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés, ruso, coreano, checo
|
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
|
Entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F)
|
HUMEDAD DE OPERACIÓN
|
90 % HR máx., sin condensación
|
POTENCIA DE ENTRADA
|
5 - 12 V
|
CONSUMO DE CORRIENTE
|
300 mA máx.
|
DIMENSIONES (Al. x An. x P., in)
|
5,2 x 2,6 x 1,7
|
PESO (OZ)
|
2,5
|
NORMATIVA
|
Igual que el UPS
|
NÚMERO DE EXPORTACIÓN ARMONIZADO
|
8517.62.0050 |
NÚMERO DE ECCN
|
EAR99 |
PAÍS DE ORIGEN
|
CN |