Esta sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) para PDU de rack de Eaton ha alcanzado el fin de su vida útil. Si está buscando una nueva tarjeta de red, la EMP Gen. 2 de Eaton es el modelo que ofrecemos como reemplazo.
Dispositivo de monitoreo ambiental
10/100 Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 y superior
2,26 x 1,48 x 1,15 (in)
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
34 g (1,19 oz)
EMP001