Las unidades de distribución de energía (power distribution units, PDU) de montaje en rack con desconexión de fusibles de Eaton les ofrecen a los centros de datos, especialmente aquellos que operan a voltajes más altos, una capacidad de fusible de alto rendimiento y protección. Los modelos de desconexión de fusibles de montaje en rack eliminan corrientes de falla más altas que los modelos con disyuntores de tamaño similar. Cuentan con mayor capacidad de interrupción de amperaje, por lo que son la opción ideal para rackes de TI de alta densidad de potencia que suelen estar expuestos a altas corrientes de falla.
El protector compacto de circuito de perfil bajo patentado de Eaton proporciona la capacidad de intercambiar fusibles directamente, lo que permite cambiarlos de manera segura sin desconectar la energía de la PDU que proporciona alta disponibilidad a su equipo crítico. Los modelos de PDU de montaje en rack con desconexión de fusibles, combinados con las mejores características de la tecnología ePDU G3 de Eaton, son una solución perfecta para centros de datos con alta densidades de potencia que buscan una PDU poderosa.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos