Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sonda de monitoreo ambiental para UPS de Eaton

Esta sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) para UPS de Eaton ha alcanzado el fin de su vida útil. Si está buscando una nueva tarjeta de red, la EMP Gen. 2 de Eaton es el modelo que ofrecemos como reemplazo. 

Esta EMP para UPS de Eaton ha alcanzado el fin de su vida útil

La EMP Gen. 2 de Eaton es un dispositivo de reemplazo con beneficios de monitoreo adicionales.

Nunca pierda un segundo de tiempo de actividad

Monitoree en busca de calor, humedad, agua, humo o puertas abiertas.

Anticípese a las fallas de energía prolongadas

Cree protocolos personalizables de apagado y desconexión de carga.

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

TIPO

Dispositivo de monitoreo ambiental

COMPATIBILIDAD

10/100 Mb Network-MS, PXGUPS, PXGPDP y PXGMS.

10/100 Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 y superior.

DIMENSIONES (L. X AN. X AL.)

2,26 x 1,48 x 1,15 (in)
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)

PESO

34 g (1,19 oz)

NÚMERO DE CATÁLOGO

116750224-001

Descargar enlaces
X
Download Close