Los inductores de modo común de la familia CMS de Eaton vienen en tres tamaños de montaje en superficie y proporcionan aislamiento de 300 V CC.
La familia CMS1 es un paquete de montaje en superficie de 9,4 mm x 7,2 mm x 2,6 mm de alto.
La familia CMS2 es un paquete de montaje en superficie de 11,43 mm x 11,43 mm x 6,0 mm de alto.
La familia CMS3 es un paquete de montaje en superficie de 13,97 mm x 13,97 mm x 6,0 mm de alto.
Los valores de inductancia varían entre 5,5 uH y 1600 uH. Rango de corriente de hasta 7,0 amperios. Rango de atenuación de ruidos de hasta 44 dB. Rango de frecuencia de hasta 100 MHz. Los inductores de modo común de la familia CMS pueden utilizarse en varias aplicaciones, incluso en filtros EMI, fuentes de alimentación de ladrillo CC/CC, fuentes de salida selectivas, fuentes de alimentación selectivas y de punto de uso (PUPS).
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.