Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Variadores de frecuencia de extremo frontal activos SPI

Exigir más ahorros de energía.

La serie SPI de variadores de frecuencia son inversores de alimentación de CC bidireccionales para el suministro y control de motores de CA. El inversor se suministra de una alineación de variadores de bus de CC común. Se necesita un circuito de carga en caso de que se requiera una conexión a un bus de CC activo. El circuito de carga del lado de CC está integrado hasta 75 kW (FR4–FR8) y externo para potencias nominales más altas (FI9–FI14).

Características principales del VFD de extremo frontal activo SPI

  • Facilidad de uso: Asistente de inicio, software personalizable, capacidades y entradas avanzadas, botón local/remoto, diseño modular, pantalla de texto 
  • Diseño que ahorra espacio: Diseño compacto y modular expandible
  • Eficiencia: Capacidades de ahorro de energía bidireccional/regenerativa
  • Resistente y confiable: El mismo módulo de control y sistema operativo confiables que el SPX, componentes compartidos para el inversor y extremo frontal activo para menor cantidad de repuestos

¿Ya está listo para hacer un pedido?

Use nuestra herramienta LOCALIZAR A UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close