Descargar documento () de 20

Subestación de control de bajo voltaje Magnum DS

La subestación de control de bajo voltaje Magnum DS de Eaton ofrece protección confiable y control centralizado de circuitos de alimentación de bajo voltaje de hasta 600 voltios para una amplia variedad de industrias, incluidas la petroquímica, la de atención médica y la de los centros de datos.  La subestación de control de bajo voltaje es un ensamblaje recubierto en metal con disyuntores removibles de tres posiciones diseñados para monitorear y proteger los sistemas eléctricos de bajo voltaje.

CLASE DE VOLTAJE
Hasta 600 V
CORRIENTE CONTINUA
Hasta 10000 A
RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS
Hasta 200 kAIC

Características principales

  • Interruptores de LV removibles con protección totalmente selectiva y de capacidad nominal de 100 %, y sistemas integrales de disparo de disyuntor basado en microprocesador
  • Configuraciones diseñadas a pedido disponible para una amplia gama de aplicaciones
  • Cumple con las normas de seguridad UL® 1558 y UL® 891
  • Modelo de acceso trasero con cubiertas estándar abulonadas en la parte posterior compuesto por dos secciones para facilitar la operación durante la instalación y la desinstalación; puertas traseras opcionales
  • Barra de cobre bañada en plata estándar; baño en estaño opcional
  • Diseños de gabinetes NEMA® 1 para interiores y NEMA® 3R para exteriores disponibles

Subestación de control de bajo voltaje 3D interactivos

Obtenga información sobre los diseños de la subestación de control de bajo voltaje Magnum DS resistente al arco y de acceso frontal

¡Más interruptores por estructura, en la mitad del tamaño!

Los interruptores de la serie NRX proporcionan protección, características y rendimiento similares a los de los interruptores Magnum DS, pero en un factor de forma más compacto. Al usar interruptores de la serie NRX, una estructura de 24 pulgadas puede albergar hasta ocho interruptores, lo que reduce el tamaño global de ensamblaje hasta la mitad.

Modernice y extienda la vida útil de la subestación de control de bajo voltaje Magnum DS

Los accesorios y repuestos de la subestación de control Magnum DS mejoran la confiabilidad, la seguridad y la duración de la subestación de control.

Diseños compactos, incluso para aplicaciones de 4000 A.

MDN4000 es un interruptor de bajo voltaje de diseño estrecho en una estructura de 30 pulgadas con capacidad de interrupción de 100 kAIC a 508 VAC y 65 kAIC a 635 VAC. El MDN4000 está disponible para Magnum DS de acceso trasero, así como para todos los productos de la línea de subestaciones de control de bajo voltaje resistentes al arco eléctrico con acceso frontal.

Esquemas de transferencia automática

Al proporcionar fuentes de energía redundante para aplicaciones de energía esenciales, especifique:

- Controlador ATC-900 de Eaton para instalaciones con aplicaciones principal-principal, principal-generador o generador-generador

- PLC de Eaton con pantalla táctil de Eaton para transferencia automática principal-enlace-principal

- Tablero Power Xpert™ de Eaton para monitorear o controlar los esquemas de transferencia para principal-enlace-principal y ajustar la configuración y los detalles de secuencia

Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE
Hasta 600 V
CORRIENTE CONTINUA DEL COLECTOR PRINCIPAL De 1600 A a 10 000 A
RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS Hasta 200 000 A
RESISTENCIA A CORTO PLAZO 30 ciclos
AMPERIOS DEL INTERRUPTOR Hasta 6000 A

Normas

Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI)/Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) C37.20.1, C37.51
UL
1558, 1066
CSA
C22.2 N.º 31-10
OTRAS CERTIFICACIONES ABS
CALIFICACIÓN SÍSMICA

IBC, CBC , UBC Zona 4

Acceso posterior frontal y posterior

4 polos

Con interruptores tipo MDS, MDSL, MDSX, MDSN o NRX

 

Gabinete

CONSTRUCCIÓN
Recubiertos en metal
CIERRES DE ALIMENTACIÓN Acceso posterior
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire
TIPO DE GABINETE NEMA 1 para interiores, NEMA 3R para exteriores
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES 45,7-152,4 cm (18-60”) de ancho x 137-228,6 cm (54-90”) de profundidad x 243,8 cm (96”) de alto

Dispositivos

PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE Interruptor de energía, UL 1066
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Removible
Descargar enlaces
X
Download Close