Descargar documento () de 20
Automatización de subestaciones

Plataformas de automatización de distribución de SMP

SMP-DA-3050 y SMP-4/DP de Eaton son plataformas de automatización poderosas que combinan múltiples funciones en un solo producto para proporcionar una adquisición y gestión de datos segura y confiable. Su diseño compacto y versátil los convierte en excelentes nodos de inteligencia perimetral para utilidades de distribución.  

ADMITE TODOS LOS PROTOCOLOS ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA
Alta interoperabilidad
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN SÓLIDO Y PREPARADO PARA EL FUTURO
Rendimiento, confiabilidad, flexibilidad y seguridad excepcionales
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE IED, IMPLEMENTACIÓN DE BAJO CONTACTO
Reducción de los costos de implementación

Características principales

  • CPU poderosa en una plataforma compacta, con capacidad de E/S (SMP DA-3050)
  • Amplias capacidades de comunicación con módem celular integrado (SMP DA-3050)
  • Plataforma extensible con aplicaciones en contenedores (SMP DA-3050) y lógica de control avanzada personalizable
  • Administración centralizada de IED con capacidad de implementación de bajo contacto (SMP DA-3050)
  • Interfaz HMI local (SMP DA-3050) y remota
  • Funciones avanzadas de ciberseguridad
  • Plataforma robusta para entornos hostiles
  • Plataforma evolutiva, actualizable de forma remota
  • Agnóstico de proveedores: plataforma interoperable para una fácil integración de IED

Solución de borde de red de Eaton

Estas potentes plataformas de automatización son ideales para la solución Grid Edge de Eaton. Integrados en los nodos de automatización de la red, funcionan sin problemas con diversas aplicaciones centralizadas de Eaton y sistemas SCADA para proporcionar una mayor conciencia situacional y mejorar la confiabilidad, con respuestas rápidas a nivel local en el borde de la red. Esto reduce la carga en los sistemas centralizados, aunque sin dejar de enviar datos relevantes a esos sistemas.

Apoyo a la evolución de productos de automatización

La plataforma de automatización de distribución de SMP reduce los esfuerzos de ingeniería a través de un conjunto integral de herramientas probadas en campo que incluye análisis de protocolos y registros detallados. La exclusiva herramienta de puesta en marcha fuerza puntos individuales realiza operaciones de control local, realiza un seguimiento de los puntos probados en una hoja de cálculo e imprime informes de pruebas integrales. Con su diseño robusto y escalable, la plataforma de automatización de distribución de SMP proporciona una solución flexible que se adapta a los requisitos de automatización en evolución.
Especificaciones

Modelos

Las plataformas de automatización de distribución SMP están disponibles en diferentes modelos y configuraciones.  La familia SMP DA-3050 incluye cuatro (4) modelos, y el SMP 4/DP incluye un solo modelo.

La familia SMP DA-3050

La familia de plataformas de automatización de distribución SMP incluye la plataforma de automatización SMP DA-3050 basada en Linux, una plataforma sólida, potente y extremadamente flexible que está disponible en cuatro (4) modelos.

Todos los modelos comparten las mismas capacidades de software y características de seguridad, limitados solo por las características de hardware, lo que proporciona un tiempo de aprendizaje reducido y una ruta de migración simplificada entre los modelos.  Se agregarán nuevos protocolos y funciones en futuras versiones.

La plataforma de automatización SMP DA-3050 es un nuevo producto. Aún no admite todas las funciones descritas.  Incluiremos las características faltantes (*) en el futuro previsible.

smp-distribution-automation-3050-family.jpg

Características clave comunes de todos los modelos (características basadas en controladores):

  • Forma compacta, se puede instalar directamente en recinto o gabinete de relés
  • Montaje en pared, DIN o bastidor
  • Fuente de alimentación Voltaje nominal 24-48 V CC
  • Operar en un amplio rango de temperatura (-40 °F a +167 °F, -40 °C a 75 °C)
  • Sin piezas móviles
  • 2 puertos serie: compatibilidad con RS 232/485 de 2 cables (multipunto*)
  • 3 puertos Ethernet (1 metálico u óptico basado en SFP, 2 metálicos detrás del conmutador)
  • 1 x DI de 24-48 V CC (sigue el voltaje de alimentación de entrada)
  • 1 x +/- 48 V CD AI
  • 2 relés auxiliares Forma C, disponibles para aplicaciones o alarmas del sistema
  • Compatibilidad con par de disparo/cierre, pestillo, pulso, par de pulsos y tren de pulsos para salidas binarias
  • Protocolos estándar (IEC 61850 Ed.2*, IEC 61850 GOOSE, IEEE 1815-2012 DNP3, MODBUS, IEC 60870-5-101*/104, OPC UA*)
  • Reloj sincronizado por satélite (GNSS) opcional con acceso a GPS y constelaciones GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS (no actualizable en campo)
  • Módem celular opcional*: CAT-M1 / NB IoT con cobertura mundial y tarjeta  3FF Micro-SIM (intercambiable)
  • Entrada/salida IRIG-B* (para sincronización y distribución de tiempo)
  • HMI local y basada en la web* para la gestión de alarmas, y mucho más

Características clave del módulo de E/S digital (8 DI, 4 DO):

(Incluido en los modelos SMP DA-3051, SMP DA-3052 y SMP DA-3053)

Entradas digitales:

  • Entradas de CA y CC
  • 24—48 V, 125 V (rango seleccionable por software)
  • Filtrado de tolerancia/intolerancia
  • Protección contra vibraciones
  • Circuito a prueba de fallas
  • Inversión de polaridad del software de puntos digitales
  • Contadores persistentes, con detección de banda muerta, descamación y vuelco
  • Congelar, limpiar, congelar y limpiar el soporte del contador

Salidas digitales:

  • Protección de salida contra falla de un solo componente
  • Compatibilidad con par de disparo/cierre, pestillo, pulso y par de pulsos
  • Compatibilidad con comandos de tren de impulsos
  • Contador de operación persistente
  • Inversión de polaridad del software de puntos digitales
  • La cola de control permite hasta 10 solicitudes paralelas, procesadas secuencialmente cuando se dirige al mismo punto

Características clave del módulo de E/S analógica (4 AI, 4 AO):

(Incluido en el modelo SMP DA-3052)

Entradas analógicas:

  • Entradas de voltaje y corriente (±10 V, ±1 mA, ±2 mA, ±20 mA, seleccionables por software)
  • Resolución de 16 bits + signo
  • Soporte de advertencia alta/baja
  • Banda muerta, escalamiento y unidades
  • Calibración del usuario a temperatura ambiente fija

Salidas analógicas

  • Entradas de voltaje y corriente (±10 V, ±20 mA, seleccionables por software)
  • Salidas de autoabastecimiento (no se pueden usar en una configuración impulsada por bucle)
  • Salida de alta impedancia para aplicaciones de redundancia
  • Resolución de 12 bits

Descripción de todos los modelos SMP DA-3050 y pantalla local

SMP DA-3050:

  • Solo controlador
    • 1 entrada digital
    • 2 salidas digitales
    • 1 entrada analógica
  • Dimensiones: 
    • Altura: 1,94 pulg. (49,2 mm)
    • Ancho: 4,5 pulg. (114,3 mm)
    • Profundidad: 6,5 pulg. (165,1 mm)
smp-da-3050.png

SMP DA-3051:

  • Controlador 
    • 1 entrada digital
    • 2 salidas digitales
    • 1 entrada analógica
  • Un módulo de E/S digital
    • 8 entradas digitales
    • 4 salidas digitales
  • Dimensiones: 
    • Altura: 2,97 pulg. (75,4 mm)
    • Ancho: 4,5 pulg. (114,3 mm)
    • Profundidad: 6,5 pulg. (165,1 mm)
smp-da-3051.png

SMP DA-3052:

  • Módulo del controlador 
    • 1 entrada digital
    • 2 salidas digitales
    • 1 entrada analógica
  • Dos módulos de E/S digital
    • 16 entradas digitales
    • 8 salidas digitales
  • Un módulo de E/S analógico
    • 4 entradas analógicas
    • 4 salidas analógicas
  • Dimensiones: 
    • Altura: 5,12 pulg. (130 mm)
    • Ancho: 4,5 pulg. (114,3 mm)
    • Profundidad: 6,5 pulg. (165,1 mm)
smp-da-3052.png

SMP DA-3053:

  • Módulo del controlador 
    • 1 entrada digital
    • 2 salidas digitales
    • 1 entrada analógica
  • Tres módulos de E/S digital
    • 24 entradas digitales
    • 12 salidas digitales
  • Dimensiones: 
    • Altura: 5,12 pulg. (130 mm)
    • Ancho: 4,5 pulg. (114,3 mm)
    • Profundidad: 6,5 pulg. (165,1 mm)
smp-da-3053.png

Pantalla HMI local opcional*

  • diagonal de 7 pulg.
  • Tipo: LCD TFT IPS
  • 1024 x 600 píxeles
  • Panel multitáctil capacitivo industrial
  • Temperatura de operación: -4 °F a + 158 °F (-20 °C a 70 °C) 
  • Brillo: 800 cd/m2, ajustable por software
smp-da-3050-family-local-hmi-display.png

El SMP 4/DP

SMP 4/DP

  • Forma compacta, se puede instalar directamente en recinto o gabinete de relés
  • Entrada IRIG-B
  • 4 puertos en serie
  • 2 puertos Ethernet con etiquetado VLAN y multidireccionamiento
  • Gestión de alarmas y HMI basada en la web
SMP 4/DP automation platform
Descargar enlaces
X
Download Close