Descargar documento () de 20
Automatización de subestaciones

E/S distribuidas

Las plataformas SMP de E/S distribuidas de grado de subestación de Eaton están especialmente diseñadas para cumplir con el requisito de E/S distribuidas en sistemas modernos de automatización de subestaciones de servicios públicos. Nuestras plataformas SMP de E/S  distribuidas son la SMP IO-2230 basada en Linux y la E/S SMP. Estas plataformas admiten entradas binarias, salidas binarias y entradas analógicas; funcionan con voltaje de CA o CC. Ambas plataformas se comunican a través de RS-485 serie o TCP/IP mediante Ethernet de fibra o cobre y pueden integrarse con la puerta de enlace SMP o utilizarse como módulos de E/S independientes que se conectan directamente a una estación maestra. Las plataformas SMP de E/S distribuidas son parte de las soluciones de sistema de automatización de red eléctrica de Eaton.

Configuración de E/S modulares
Mayor flexibilidad
Integración sencilla con la plataforma de automatización
Productividad mejorada
Grado de subestación
Confiabilidad robusta

Características principales

  • Redes sin interrupciones facilitadas a través de los puertos Ethernet y RS-485 de E/S distribuidas de SMP, y gracias al protocolo DNP3 estándar de la industria
  • La plataforma SMP IO-2230 también admite mensajería IEC 61850 y GOOSE 
  • La plataforma SMP IO-2230 cuenta con micro-PLC integrado e integración completa con la aplicación de administración de puerta de enlace SMP 
  • La plataforma SMP IO-2230 cumple con los estándares de seguridad cibernética de la industria (certificados según UL 2900-2-2)
  • La plataforma SMP IO-2230 está basada en Linux y diseñada para crecer con hasta 64 E/S
  • La plataforma de E/S SMP proporciona hasta 32 E/S
  • Parte de las soluciones de actualización de RTU de Eaton

Liderazgo en seguridad cibernética

SMP IO-2230 de Eaton es la primera tecnología de automatización de subestaciones de servicios públicos certificada bajo UL 2900-2-2.

Aplicaciones típicas

Cuando se utiliza una unidad independiente de E/S distribuidas, una estación maestra puede monitorear y controlar dispositivos remotos con el protocolo DNP3 o IEC 61850, con sello de hora IRIG-B preciso, lo que reemplaza efectivamente a una RTU tradicional. Está diseñada para proporcionar una integración perfecta con la plataforma de automatización de puerta de enlace SMP. Agrega soporte transparente para E/S discretas y analógicas a la plataforma de automatización. La puerta de enlace SMP de Eaton extiende las plataformas de E/S distribuidas a través de su amplia compatibilidad con protocolos, procesamiento lógico avanzado, HMI incorporada, herramientas probadas en campo y características de seguridad.

Soporte de IED en sistemas distribuidos

La arquitectura de los sistemas de automatización ha pasado de un enfoque centralizado, basado en grandes RTU, a sistemas distribuidos basados en dispositivos electrónicos inteligentes (IED) con capacidad de E/S incorporada. Sin embargo, no todas las E/S pueden administrarse con los IED y numerosas funciones requieren un procesador de E/S. Las plataformas SMP de E/S distribuidas de Eaton están especialmente diseñadas para llenar esta brecha.
Especificaciones

Beneficios

Grado de subestación

Las plataformas SMP de E/S distribuidas son dispositivos de hardware robustos de grado de subestación especialmente diseñados para cumplir con los requisitos de las industrias y los servicios públicos modernos.

Diseñado para el crecimiento y la flexibilidad

  • La plataforma SMP IO-2230 está basada en Linux y puede contener hasta 64 E/S dispuestas en configuraciones de bloque flexible (no actualizable en campo)
  • La plataforma SMP de E/S permite agregar o quitar tarjetas de entrada y salida en minutos, sin retirar la unidad del bastidor

Redes sin interrupciones

Ambas plataformas incluyen puertos Ethernet y RS-485; utilizan el protocolo DNP3 estándar de la industria. La plataforma SMP IO-2230 también utiliza protocolos IEC 61850 y GOOSE.

Menor esfuerzo de ingeniería

Las plataformas SMP de E/S distribuidas ahorran tiempo de cableado, puesta en marcha y configuración, especialmente cuando se utilizan con la plataforma de automatización de puerta de enlace SMP. Sus conectores extraíbles aceleran los cambios de hardware. La plataforma SMP IO-2230 puede incorporar el archivo de configuración en la plataforma de automatización de puerta de enlace SMP; un único archivo de configuración para administrar todos los dispositivos SMP.

Escalabilidad

La plataforma SMP IO-2230 tiene una fuente de alimentación universal con un amplio rango de voltaje de entrada de CA y CC, así como rangos de voltaje configurables por software en entradas binarias.

Seguridad cibernética

La plataforma SMP IO-2230 proporciona capacidades de administración remota segura; tiene un firewall integrado y se puede acceder de forma segura para el mantenimiento desde el software de administración empresarial (IMS). Se puede acceder a todas las plataformas SMP de E/S distribuidas para hacer mantenimiento remoto seguro a través de la plataforma de automatización de puerta de enlace de SMP. 

Datos precisos

Las características de detección de errores de la plataforma SMP de E/S distribuidas garantizan la integridad de los datos entre el punto de datos y el centro de control. También son compatibles con la sincronización IRIG-B para un sello de hora preciso.

SMP IO-2230

Especificaciones generales

La plataforma SMP IO-2230 es la última generación de plataformas de E/S de Eaton y está totalmente integrada con el software y las herramientas de SMP Manager, e incluye muchas características nuevas que mejorarán en gran medida la experiencia del usuario. Puede contener hasta 64 E/S y tiene características de seguridad avanzadas y capacidades lógicas programables.

Garantía de 10 años

Todas las plataformas de E/S distribuidas de Eaton están diseñadas para funcionar sin mantenimiento durante toda su vida útil, siempre que se usen en condiciones normales. El SMP IO-2230 ahora viene con una garantía limitada de 10 años, cuyos términos se describen en el documento de garantía de 10 años para productos SMP.

Dimensiones

  • Montaje en bastidor, 2U
  • 3,47 in de altura x 19 in de ancho x 7,1 in de largo
  • 84,1 mm de alto, 482,6 mm de ancho, 183.3 mm de largo
  • 4,52 kg (10 lb) máx.

Fuente de alimentación

  • Fuente de alimentación universal
  • Voltaje nominal de alimentación: 100 – 240 V CA/24 – 250 V CC
  • Rango de voltaje de entrada: 88 – 264 V CA/19,2 – 287,5 V CC
  • Rango de frecuencia: 50/60 Hz

Comunicaciones

Ethernet (metálico u óptico opcional con conectores LC):

  • 2 puertos Ethernet de 10/100 Mb/s (utilizados como conmutadores para conexiones en cadena)

RS-485

  • De caída múltiple de 2 cables, hasta 1200 m (4000 pies) y 32 dispositivos
  • Bloques de terminales

Sincronización de tiempo IRIG-B

  • Detección demodulada de 2 V de alto nivel
  • Vin máx. hasta 12 V CC
  • Bloques terminales optoaislados

Configuración de E/S

Hasta 64 E/S con configuración de E/S flexible basada en cuatro filas de E/S, cada una con la siguiente configuración de E/S posible: 16 BI o 16 BO (relés) o 16 HBO u 8 BI y 8 HAI.  Donde HAI corresponde a una entrada analógica de aislamiento alto y HBO corresponde a una salida binaria de interrupción de alta corriente y velocidad rápida.

Entradas binarias

  • Entradas de CA y CC
  • Filtrado de tolerancia/intolerancia
  • Protección contra vibraciones
  • Circuito a prueba de fallas
  • Inversión de polaridad del software
  • Etiqueta de tiempo al comienzo o al final del filtrado
  • Contadores persistentes

Salidas de control (salidas binarias)

  • Protección de salida contra falla de un solo componente
  • Compatibilidad con par de disparo/cierre, pestillo, pulso, par de pulsos
  • Compatibilidad con comandos de tren de impulsos
  • Contador de operación/tiempo de operación persistente
  • Inversión de polaridad del software
  • Cola de control para hasta 10 solicitudes paralelas

Entradas analógicas

  • Soporte de advertencia alta/baja
  • Banda muerta, escalamiento y unidades
  • Calibración del usuario a temperatura ambiente fija

Un único modelo configurable para la plataforma SMP IO-2230

Plataforma SMP IO-2230

  • Montaje en bastidor, 2U, profundidad: 18 cm (7,1 in)
  • Configuración de entradas y salidas flexibles con hasta 64 E/S
  • Fuente de alimentación universal
  • Configuración de E/S no actualizable en campo
  • Entradas binarias de CA y CC 
  • Compatibilidad con par de disparo/cierre, pestillo, pulso, par de pulsos y tren de pulsos para salidas binarias
  • Salidas binarias de interrupción de alta corriente y alta velocidad rápida
  • Entradas analógicas de aislamiento alto
  • Las entradas y salidas son configurables por software
SMP IO device

E/S SMP

Especificaciones generales

Las E/S SMP están compuestas por una unidad base que puede aceptar hasta cuatro tarjetas de E/S instalables en campo. La unidad base proporciona dos relés de salida de forma C programables, interfaces de comunicaciones RS-485 y Ethernet, y una interfaz IRIG-B.

Todo el cableado está en el panel posterior a través de bloques de terminales extraíbles. El panel frontal muestra el estado del dispositivo y el estado de todas las señales de E/S. Un control local/remoto deshabilita todos los comandos de control de la estación maestra para la seguridad del operador durante el mantenimiento del sistema.

Dimensiones

Montaje en bastidor, 1U

  • 1,72 in de altura x 19 in de ancho x 8 in de largo
  • 43,6 mm de alto, 482,6 mm de ancho, 203,2 mm de largo

Montaje en pared

  • 4” de alto x 11,9” de ancho x 6,85” de largo
  • 101 mm de alto, 302 mm de ancho, 174 mm de largo

Fuente de alimentación

Modelo de bajo voltaje

  • Voltaje nominal de alimentación: 24-48 V CC
  • Rango de voltaje de entrada: 18-75 V CC

Modelo de alto voltaje

  • Voltaje nominal de alimentación: 110-250 V CC / 110-240 V CA
  • Rango de voltaje de entrada: 100-300 V CC / 85-264 V CA
  • Rango de frecuencia: 50/60 Hz

Comunicaciones

Ethernet

  • 10/100BASE-TX, conector RJ-45
  • 100BASE-FX, hasta 2 km, conector LC, multimodo de 1300 nm

RS-485

  • De caída múltiple de 2 cables, hasta 1200 m (4000 pies) y 32 dispositivos
  • Bloques de terminales

Sicronización de tiempo de IRIG-B 

  • Detección demodulada de 2 V de alto nivel
  • Vin máx. hasta 12 V CC
  • Bloques terminales optoaislados

Puertos

8 puertos optoaislados independientes por módulo con circuito de detección de errores (EDC) opcional

Rango de entrada:

  • 24 V CC
  • 48 V CC
  • 110 V CC
  • 125 V CC
  • 220 V CC
  • 250 V CC

Sumidero de corriente:

  • Opción de entrada EDC* 4 mA máximo
  • Opción de entrada no EDC* 2 mA máximo

Configuración de E/S

La unidad base de E/S de SMP puede aceptar hasta cuatro tarjetas de E/S instalables en campo. La unidad base proporciona dos (2) relés de salida de forma C programables.

Tarjeta de entrada binaria

La tarjeta de entrada binaria proporciona 8 conexiones optoaisladas eléctricamente independientes. Hay varios modelos de tarjetas de entrada binarias disponibles para todos los rangos de voltaje de uso común.

Tarjeta de salida de control (salida binaria)

Las E/S de SMP admiten hasta 18 relés de control con los 2 de forma-C incluidos en la unidad de base y las dos tarjetas de salida binarias que se pueden instalar en la fila inferior. La alta capacidad de transporte de carga reduce la necesidad de interponer relés.

  • Compatibilidad con par de disparo/cierre, pestillo, pulso, par de pulsos

Tarjeta de entrada analógica

La tarjeta de entrada analógica tiene 8 entradas aisladas que pueden utilizarse para medir valores de voltaje o corriente. Está diseñada solo para la medición de valores de CC. La tarjeta analógica está equipada con un ADC Delta-Sigma de 16 bits para cada canal y está calibrada de fábrica para garantizar una lectura de alta precisión en todo el rango de temperatura de operación. Hay dos modelos de tarjeta de entrada analógica, el modelo estándar y el modelo de aislamiento alto.

Descargar enlaces
X
Download Close