La solución de automatización de alimentadores Yukon (YFA) de Eaton es un software avanzado de automatización de alimentadores que se centra en funciones de cuadrícula autorrecuperables como FLISR (Localización de fallas, Aislamiento, Restauración de servicio). El sistema está diseñado para ayudar a reducir las métricas SAIDI y SAIFI mediante la conversión de interrupciones sostenidas en interrupciones momentáneas por medio de operaciones de conmutación inteligente automatizadas. El sistema YFA aprovecha los datos en tiempo real de dispositivos electrónicos inteligentes (IED) en el sistema de distribución, para detectar perturbaciones del sistema, como fallas, y luego reconfigurar automáticamente el sistema para aislar la perturbación y minimizar el número total de clientes afectados por una interrupción. La solución de automatización de alimentadores Yukon de Eaton proporciona a los ingenieros de servicios públicos las herramientas para diseñar e implementar fácilmente una solución de red autorrecuperable. El sistema YFA facilita el cambio de configuración de automatización, lo que agiliza el proceso de incorporación de nuevos IED o de adaptación a las condiciones de campo cambiantes. La facilidad de uso del sistema YFA permite que las empresas de servicios públicos incorporen la red de autorrecuperación como un proceso en vez de como un proyecto.
YFA de Eaton es una solución de resolución de servicio de aislamiento de localización de fallas (FLISR) que permite que las empresas de servicios públicos reduzcan rápidamente la duración de las interrupciones de servicio para los clientes con un alimentador afectado, al restablecer muchos de estos servicios en menos de dos minutos, y algunos en apenas 30 segundos.
Mire el video para obtener más información.
| GESTIÓN DE FALLAS |
Detecta y aísla rápidamente las fallas para que las secciones de carga no afectadas puedan restaurarse a través de alimentadores con capacidad |
| GESTIÓN DE VOLTAJE |
Detecta situaciones de pérdida de voltaje y puede aislar esas secciones de línea del alimentador, de modo que las secciones no afectadas puedan restaurarse |
| GESTIÓN DE CARGA |
Monitorea continuamente la carga en el sistema para ayudar a prevenir la sobrecarga en el caso de un evento |
| INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE ENERGÍA DISTRIBUIDA |
Permite la integración de recursos de energía distribuida en el sistema y comprende el flujo de corriente direccional Incluso puede ayudar a controlar esos recursos y administrar a qué alimentadores están conectados |
| VARIOS PROTOCOLOS ABIERTOS |
El sistema de automatización no está bloqueado en un formato patentado |
| COMUNICACIONES FLEXIBLES |
El sistema puede aprovechar las redes de comunicación existentes sin necesidad de establecer una red nueva o separada para la automatización |
| INTEGRACIÓN FÁCIL DE DISPOSITIVOS |
En los menús desplegables, hay controles de muchos fabricantes diferentes disponibles para integrar estos dispositivos fácilmente en el sistema. Esta característica significa que el software YFA no bloquea la utilidad para un solo proveedor. También agregamos nuevos dispositivos al sistema a pedido para que el sistema de automatización esté preparado para el futuro a medida que se desarrollan nuevos dispositivos. |
| TOPOLOGÍAS DINÁMICAS |
No necesita estar en una topología "normal" para funcionar correctamente; esto significa que el software YFA puede responder en muchas situaciones diferentes ante una serie de fallas diferentes |
| Configuración simple |
Hace que la configuración del sistema YFA sea sencilla y permite que las empresas de servicios públicos sean verdaderamente propietarias de su sistema de automatización |
| CAPACITACIÓN MÍNIMA PARA INSTALADORES Y OPERADORES |
Un sistema de restauración completamente automático que requiere muy poca interacción con los operadores Se adapta a las prácticas de trabajo actuales de la empresa de servicios públicos y se puede desactivar mediante comandos de campo como etiqueta de línea directa o modo local o mediante comandos del operador |
| SIMULADOR INCORPORADO |
La misma lógica que alimenta el motor de automatización en una máquina de simulación YFA también alimenta la máquina de producción YFA Las pruebas realizadas en simulación pueden reflejar con precisión cómo funcionará el sistema de producción Esto es muy diferente de los sistemas distribuidos en los que un simulador solo puede aproximarse a lo que podría suceder porque cada dispositivo/agente opera de manera semiindependiente en esos tipos de sistema y el simulador siempre funciona en una PC, no en el hardware real. |
| ESCALABLE |
Puede implementarse para controlar un sistema de tan solo dos dispositivos y ha funcionado en sistemas de más de 800 dispositivos de tamaño La configuración simple hace que YFA sea muy escalable, pero también fácil de mantener a medida que evoluciona la infraestructura de servicios públicos |
| SEGUIMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADO |
Dado que todos los datos de un sistema YFA llegan a una ubicación centralizada, todos se registran, se marcan con hora y se almacenan en esa ubicación Esto facilita la comprensión de lo que sucedió con los informes y eventos de registro legibles por humanos Esto permite aplicar un sistema de mejora continua en el sistema de automatización para que pueda optimizarse y funcione tal como la empresa de servicios públicos lo desea |
| REDUNDANCIA OPCIONAL |
YFA puede tener un sistema opcional de espera en caliente completamente redundante, de modo que si algo le sucediera a la máquina primaria, la máquina secundaria podría reemplazarla y tomar el control del sistema |
| SEGURIDAD |
YFA se ha sometido a pruebas y evaluaciones de seguridad exhaustivas para garantizar que cumpla con las más recientes prácticas recomendadas de ciberseguridad YFA utiliza Active Directory de Windows para la autenticación y vincula la autorización específica de roles en función de esa autenticación Esto permite que diferentes usuarios y grupos accedan al sistema, pero solo permite que aquellos con los privilegios correctos realicen modificaciones Todas las modificaciones se rastrean y registran |
| SISTEMA OPERATIVO |
Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
| WINDOWS 7 SP1 WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWSS 10, WINDOWS SERVER 2016 |
x64 |
| VELOCIDAD DE MEMORIA |
1333 MHz |
| CAPACIDAD DE MEMORIA |
8 GB |
| VELOCIDAD DE CPU |
Compatible con Intel de 2,2 gigahertz |
| TAMAÑO DE UNIDAD DEL SERVIDOR |
500 GB |
| TIPO DE UNIDAD DEL SERVIDOR |
SATA para un mejor rendimiento o RAID si se requiere persistencia de datos. |
| ADAPTADOR DE RED |
Adaptador de red Gigabit doble |
Eaton evalúa la aplicabilidad de las actualizaciones de seguridad de Microsoft a sus productos de solución de sistema de automatización de red y proporciona una recomendación de compatibilidad como parte de su programa para ayudar a las empresas de servicios públicos a cumplir con los requisitos de CIP de NERC.
Los clientes de Eaton pueden acceder a software, firmware y documentación adicional sobre productos en My.Eaton.com. Para solicitar acceso, visite My.Eaton.com y complete el formulario de registro. Tenga en cuenta que las solicitudes de acceso pueden tardar varios días en procesarse. Si su asunto es urgente, comuníquese con el grupo de atención al cliente al 800-815-2258.
Obtenga información sobre los fundamentos de la automatización de la distribución
Solución de transferencia de origen automática
Control de bancos de capacitores CBC-8000
Sensor inteligente Serie II de Grid Advisor
Software GridServer
Software de HMI integrado
Software de HMI/SCADA
E/S distribuidas
Sistema de Automatización de Subestación - SMP