Descargar documento () de 20
Automatización de subestaciones

Software de HMI integrado

Obtenga acceso inmediato a los datos operativos y no operativos del sistema de automatización usando la HMI integrada de la plataforma de automatización SMP de Eaton. Vea y controle todos los puntos de datos sin esfuerzo de configuración adicional. Implementar el procesamiento de alarmas y mostrar diagramas de una sola línea o diagramas del panel frontal de dispositivos para la operación local de la subestación. Acceda a paneles, estadísticas, registros y archivos para optimizar la operación y el mantenimiento y cumplir con objetivos operativos más amplios. Esta solución HMI proporciona capacidades de control, visualización de datos y gestión de alarmas rentables y seguras para los sistemas de automatización de servicios públicos. 

Acceso y control local y remoto
Seguridad
Solución escalable
Reducción de los costos operativos
Integración perfecta
Productividad mejorada

Características principales

  • Reducir los costos de hardware, configuración y mantenimiento
  • Implementación flexible
  • Fácil configuración con varias funciones de autoconfiguración 
  • Puesta en marcha rápida y eficiente con herramientas adicionales proporcionadas 
  • Rápido cambio, se reinicia en minutos después de la mayoría de los cambios de configuración del sistema  
  • Confiabilidad
  • La comunicación SCADA no se ve afectada por los cambios de configuración de HMI 

Compatibilidad con sistemas modernos de automatización de subestaciones

La función HMI integrada de la plataforma de automatización SMP proporciona visualización y control local y remoto de todos los puntos de datos de la subestación, sin esfuerzo de configuración adicional. También admite el procesamiento de alarmas y diagramas de una sola línea, diagramas del panel frontal del dispositivo para la operación y el mantenimiento local o remoto de la subestación. La HMI integrada de la plataforma de automatización SMP elimina la necesidad de una PC de subestación con sus altos costos de mantenimiento, actualizaciones de software y parches mensuales.

Acceso directo con la HMI integrada de la plataforma de automatización SMP

La HMI integrada de la plataforma de automatización SMP está en el centro del sistema de automatización. Tiene acceso a datos de todos los dispositivos conectados. Su amplia potencia de procesamiento admite fácilmente la implementación de paneles y diagramas de una sola línea, diagramas de panel frontal de dispositivos necesarios para operar el sistema de automatización moderno, mientras se realizan comunicaciones SCADA.

Soluciones para servicios públicos de Eaton

A medida que el mundo se esfuerza por la descarbonización, la descentralización y la digitalización de la energía, aporta nuevas complejidades a la industria de los servicios públicos. Adaptarse al panorama energético en evolución significa actualizar y modernizar sus soluciones para que pueda avanzar en la transición energética hacia un mundo más sostenible y electrificado. Con más de 100 años de experiencia en ingeniería eléctrica, soluciones digitales innovadoras y experiencia en toda la generación, transmisión y distribución, Eaton puede ayudarlo a llegar allí.

Especificaciones

Características avanzadas de la HMI de la plataforma de automatización SMP

Panel del sistema

El panel del sistema integrado se autoconfigura y se usa para el monitoreo del estado del sistema. Muestra información como la carga del procesador, la temperatura interna, el estado de sincronización del reloj, el estado de seguridad, las versiones de firmware, los componentes de hardware instalados y la configuración.

Tablero de comunicación

Este panel integrado se autoconfigura y proporciona una descripción general rápida del estado de todos los enlaces de comunicaciones del IED y del centro de control.

Panel de redundancia (opción)

Este panel integrado se autoconfigura y proporciona una descripción general rápida de los estados de redundancia cuando dos plataformas de automatización se agrupan en una configuración redundante.

Administración de alarma

La página de alarma activa integrada muestra todas las alarmas activas organizadas de acuerdo con la configuración del usuario. Aparece una pantalla de alarma única configurable en la parte inferior de la mayoría de las páginas HMI, y se puede usar para reconocer alarmas sin tener que salir de la página actual.

Todas las alarmas se registran en un archivo de registro de alarmas que se puede ver desde la HMI de la plataforma de automatización SMP.

Diagramas

Cree y cargue páginas de diagramas usando una aplicación dedicada basada en PC con capacidad de asignación automática de puntos, una biblioteca completa de símbolos de visualización del sistema de energía que incluye objetos de control, tendencias.

Diagramas del panel frontal del dispositivo

Cree páginas de diagramas del panel frontal del dispositivo directamente desde el archivo de configuración de la plataforma de automatización, Configuración de SMP.  La aplicación permite el acceso al Editor de diagramas de SMP con mapeo automático de puntos y animación y biblioteca de formas.  

Visualización de datos en tiempo real

Las listas de puntos preconfigurados proporcionan un medio rápido y eficiente para ver los valores de datos en tiempo real, resaltar cambios, realizar operaciones de control y forzar valores durante la puesta en servicio. Todas las vistas de datos proporcionan capacidades avanzadas de filtrado y búsqueda.

Datos no operativos

Además de los datos operativos en tiempo real, la plataforma de automatización de SMP HMI también proporciona acceso a archivos, estadísticas y archivos de registros con solo un clic. Se puede acceder de manera segura a los registros de datos, como el historial de alarmas, la secuencia de eventos, la sincronización y distribución del reloj, la seguridad, y muchos más.

Requisitos del sistema HMI de la plataforma de automatización SMP

Compatibles con

La HMI de la plataforma de automatización SMP está completamente integrada en las siguientes plataformas de automatización: SMP 4/DP, SMP SG-4250 y SMP SG-4260.

Requisitos del navegador web

El servidor web requiere un navegador web, preferentemente Google Chrome.

Pantalla local

Si la HMI de la plataforma de automatización SMP se usará localmente, la pantalla táctil seleccionada debe admitir controladores Elo TouchSystems para Windows CE 4.2 o posterior, y puede implementar cualquier tecnología de pantalla táctil excepto APR, capacitiva proyectada y multitáctil. También se admite una pantalla estándar con un mouse.

Licencia

Se debe adquirir una licencia de plataforma de automatización SMP específica para usar la gestión de alarmas, así como diagramas y diagramas de panel frontal del dispositivo.

Descargar enlaces
X
Download Close