Descargar documento () de 20
Automatización de subestaciones

Sistema de Automatización de Subestación - SMP

La puerta de enlace SMP de Eaton combina todas las funciones requeridas por los sistemas de automatización modernos, incluidas las funciones innovadoras, alta confiabilidad y escalabilidad en un solo paquete potente. Además de proporcionar funciones de concentrador de datos, traductor de protocolos y procesador lógico, la puerta de enlace SMP cuenta con una HMI integrada y facilita el acceso remoto seguro para el mantenimiento de dispositivos de subestación y de campo, lo que reduce los costos operativos y aumenta la productividad. La puerta de enlace SMP es una de las soluciones de sistemas de automatización de redes de Eaton.

Compatibilidad con protocolos heredados y estándar del sector
Alta interoperabilidad
Sistema de automatización de calidad de subestación preparado para el futuro
Rendimiento, confiabilidad, flexibilidad y seguridad excepcionales
Cambio de configuración y ciclo de reinicio rápidos
Mayor productividad

Características principales

  • Controlador de subestación
  • Concentrador de datos y traductor de protocolos
  • Seguridad cibernética
  • Hardware de grado de subestación
  • Esquema de redundancia completo: sistemas, redes (PRP/HSR), enlaces, IED, fuentes de alimentación (solo SMP SG-4260)
  • Interoperable, flexible y escalable
  • Herramientas probadas en campo

An overview of the SMP Gateway automation platform

These videos demonstrate the various features and capabilities of Eaton's SMP Gateway automation platform as well as the models and features.

Flexibilidad y rendimiento en todas las aplicaciones

Los sistemas de automatización de servicios públicos están evolucionando de RTU tradicionales a la distribución avanzada y los sistemas de automatización de subestaciones (SAS) basados en plataformas de automatización multifunción. La flexibilidad y el rendimiento de la puerta de enlace SMP la convierten en una plataforma de automatización óptima para una gran variedad de aplicaciones de servicios públicos.

Apoyo a la evolución de productos de automatización

La puerta de enlace SMP reduce los esfuerzos de ingeniería a través de un conjunto integral de herramientas probadas en campo que incluye análisis de protocolos y registros detallados. La exclusiva herramienta de puesta en marcha fuerza puntos individuales, realiza operaciones de control local, realiza un seguimiento de los puntos probados en una hoja de cálculo e imprime informes de pruebas integrales. Con su diseño robusto y escalable, la puerta de enlace SMP proporciona una solución flexible que se adapta a los requisitos de automatización en evolución.
Especificaciones

Aplicaciones típicas

Puerta de enlace SCADA y HMI de subestación

Puerta de enlace SCADA

Gracias a su compatibilidad con prácticamente todos los protocolos estándar y patentados del sector que utilizan conectividad en serie o de red, la puerta de enlace SMP se utiliza en miles de subestaciones en todo el mundo como puerta de enlace SCADA y concentrador de datos de subestaciones lo que une los IED modernos y heredados.

 

HMI de subestación

Gracias a su compatibilidad con diagramas unifilares, procesamiento integral de alarmas y registro de secuencia de eventos (SOE), la HMI integrada de la puerta de enlace SMP proporciona todas las funciones esperadas de una HMI de subestación, sin necesidad de agregar una PC. Basta con conectar una pantalla al puerto de video o usar un navegador web de forma local o remota para acceder a todos los datos de la subestación.

Puertas de enlace de procesamiento de archivos y datos

Puerta de enlace de monitoreo de activos

Recopile datos de analizadores de gas disuelto, monitores de disyuntores, boquillas y transformadores para almacenamiento en historiales de datos y aplicaciones de mantenimiento basado en condiciones (CBM).

 

Puerta de enlace del recopilador de eventos

Recupere registros de fallas y oscilografías de relés de protección y registros de fallas digitales (DFR), de una variedad de proveedores, para ayudar a localizar interrupciones y reducir el tiempo de restauración del servicio.

 

Concentrador de datos de fasores

Recopile, concentre y publique datos de unidades de medida de fasores (PMU) para mejorar la confiabilidad del sistema de energía.

Puerta de enlace de acceso remoto seguro

Ahorre en costos de mantenimiento al conectarse a dispositivos de subestación y distribución de forma remota, de manera segura y en conformidad con CIP de NERC, con comunicaciones cifradas, autenticación de usuario, bloqueo de cuenta con contraseña no válida y registros de acceso.

Puerta de enlace de distribución

Agregue inteligencia local a los gabinetes de distribución. Aumente la ciberseguridad, realice el procesamiento lógico y proteja su inversión con una plataforma actualizable preparada para el futuro.

Puerta de enlace de aplicación específica

Actualización de RTU 

Utilice la puerta de enlace SMP como el componente de la plataforma de automatización en una solución de actualización de RTU para reemplazar de manera rentable las RTU heredadas, lo que aporta seguridad y soporte para protocolos modernos.

 

Controlador de microrred

Utilice el PLC blando IEC 61131-3 y las funciones lógicas para implementar un sistema independiente de generación, distribución y almacenamiento de energía que pueda aislarse de la red eléctrica principal y proporcionar una solución confiable y eficiente a la pérdida de energía inesperada.

Video de aplicación

Configuración de una puerta de enlace SMP por primera vez

Este breve video muestra cómo instalar el software y las herramientas de puerta de enlace SMP en una PC desde el archivo ISO proporcionado por Eaton. También explica las diferentes herramientas que proporciona SMP Manager, la aplicación de gestión, así como los pasos básicos que el usuario debe realizar para configurar una puerta de enlace SMP para poder acceder a ella de manera local y remota desde SMP Manager. 

Modelos

La plataforma de automatización de puerta de enlace SMP está disponible en una variedad de modelos y configuraciones, desde aplicaciones de gabinete de distribución simples hasta aplicaciones de subestaciones altamente críticas con redundancia en espera en caliente completa.

Todos los modelos comparten las mismas capacidades de software y características de seguridad, limitados solo por las características de hardware, lo que proporciona un tiempo de aprendizaje reducido y una ruta de migración simplificada entre los modelos.

SMP SG-4260

  • Montaje en bastidor (48 cm, 19 pulgadas), 2U
  • Hasta 32 puertos serie
  • Hasta 10 puertos Ethernet, de fibra o metálicos, con etiquetado VLAN y multidireccionamiento
  • Conectividad Ethernet flexible con dos (2) puertos basados en SFP integrados opcionales (1 GbE)
  • Sincronizado mediante IRIG-B, PTP—Norma IEEE 1588-2008 o protocolos
  • Reloj sincronizado por satélite (GNSS) opcional con acceso a GPS y constelaciones GLONASS (no actualizable en campo)
  • Distribución de tiempo mediante IRIG-B, SNTP o protocolos
  • Módulo Ethernet avanzado con capacidades estándar/PRP/HSR/PTP
  • HMI y gestión de alarmas integradas
  • Fuentes de alimentación dobles intercambiables en caliente opcionales
  • Rango de voltaje de entrada extendido
  • Unidad de estado sólido (SSD) actualizable en campo opcional para aplicaciones de registro de datos
  • Intel Atom E3845 de cuatro núcleos de 1,91 GHz

 

Garantía de 10 años para el SMP SG-4260

Todas las plataformas de automatización de puerta de enlace SMP de Eaton están diseñadas para operar sin mantenimiento durante toda su vida útil, cuando se utilizan en condiciones normales. El SMP SG-4260, nuestra plataforma de automatización más reciente, ahora viene con una garantía limitada de 10 años, cuyos términos se describen en el documento de garantía de 10 años para productos SMP, que está disponible en la sección Recursos, con el título Política de ventas y Términos y Condiciones.

SMP SG-4250

  • Montaje en bastidor (48 cm, 19 pulgadas), 2U
  • Hasta 32 puertos serie
  • Hasta 10 puertos Ethernet, de fibra o metálicos, con etiquetado VLAN y multidireccionamiento
  • Sincronizado mediante IRIG-B, PTP—Norma IEEE 1588-2008 o protocolos
  • Distribución de tiempo mediante IRIG-B, SNTP o protocolos
  • Módulo Ethernet avanzado con capacidades estándar/PRP/HSR/PTP (disponible como opción de actualización en campo)
  • HMI y gestión de alarmas integradas
  • CPU Intel Atom de doble núcleo de 1,8 GHz

 

SMP 4/DP

  • Forma compacta, se puede instalar directamente en recinto o gabinete de relés
  • Entrada IRIG-B
  • 4 puertos serie
  • 2 puertos Ethernet con etiquetado VLAN y multidireccionamiento
  • Gestión de alarmas y HMI basada en la web
  • Texas Instruments OMAP3503CUSA, 600 MHz
Plataforma de automatización SMP 4/DP
Descargar enlaces
X
Download Close