La subestación de control resistente al arco VacClad-W es una aparamenta de voltaje medio revestida de metal diseñada para contener y redirigir de manera segura la energía térmica y la explosión de una falla de arco si esta se produce, sin importar la ubicación de origen del arco. La subestación de control resistente al arco de 27 kV VacClad-W tiene una clasificación de tipo 2 con un límite de arco eléctrico de cero que ofrece seguridad mejorada.
Desplazarse para ver varias imágenes de equipo revestido de metal resistente al arco
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO |
27 kV |
| CORRIENTE CONTINUA |
1200 A a 2700 A |
| CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN |
Hasta 40 kA rms simétrico |
| NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) |
Clase de 27 kV, pico de 125 kV |
| ACCESO |
Parte frontal y posterior requerida |
| MEDIO DE AISLAMIENTO |
Aire |
| AISLAMIENTO DEL COLECTOR |
Epoxi (lecho fluidizado) |
| SOPORTES DEL COLECTOR |
Poliéster de fibras de vidrio |
| TIPO DE GABINETE |
Interiores |
| DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) |
107 cm (42”) de ancho x 277 cm (109”) de profundidad x 330 cm (130”) de alto |
| DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN |
Disyuntor en vacío |
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS |
Removible |
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de voltaje medio