Las bandejas portacables tipo canal de la serie B-Line de Eaton están diseñadas para aplicaciones industriales, comerciales y de instrumentación. Este tipo de bandeja se puede encontrar de dos formas: ventilada y no ventilada.
Compuesta por lados y fondos abiertos para cargar e inspeccionar los cables de manera más eficiente y óptima. Se encuentran disponibles en diferentes materiales como aluminio libre de cobre (áreas marinas), pre galvanizado, galvanizado en caliente y acero inoxidable.
Una gama completa de accesorios de conexión, conectores redondos y planos.
Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información acerca de cómo Eaton puede ayudarle a ahorrar en su próximo proyecto.
La herramienta generadora de envíos de Eaton para escaleras para cables y bandejas para cables de la serie B-Line le permite filtrar, seleccionar y descargar fácilmente envíos de secciones rectas, accesorios y conectores.
Para obtener especificaciones y detalles adicionales, consulte la sección de canales de cables del catálogo de bandejas de cables de la serie B-Line.
Explore other Eaton solutions.