Las PDU de rack con medición de salida le permiten medir el consumo de energía al nivel del tomacorriente, obtener una efectividad de consumo de energía (power usage effectiveness, PUE) de nivel 3 y realizar una facturación precisa a departamentos y clientes. Los modelos con medición de salida de 0U de Eaton son la solución perfecta para cualquier persona que requiera los beneficios del monitoreo al nivel del tomacorriente sin necesidad de controlar tomacorrientes individuales. Las PDU de montaje en rack con medición de salida también le permiten monitorear y medir factores críticos de calidad de la energía, como el voltaje, la corriente y el consumo de energía.
Bastidor de servidor de gabinete RS de Eaton
PDU de rack de alta densidad de Eaton
PDU en bastidor administrado de Eaton
Eaton Visual Power Manager (VPM)
PDU en bastidor con medidor de entrada de Eaton
Eaton Intelligent Power Manager
PDU de rack REPO Eaton
Cables y accesorios para PDU de Eaton
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2