Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Tarjeta Power Xpert Gateway PDP X-Slot

La tarjeta Power Xpert Gateway PDP X-Slot le permite vigilar su equipo de distribución de energía con el fin de evitar eventos costosos. Se puede acceder a los datos a través de páginas web integradas estándar, el software Power Xpert o software de terceros. Además de consultar los nombres y configuraciones del panel, el disyuntor de subalimentación y el disyuntor de circuito derivado, puede editar estos parámetros. Esto incluye los nombres de los paneles o disyuntores, los valores nominales de los disyuntores, los puntos de ajuste de alarma y advertencia de los disyuntores y los porcentajes.

Compatible con SNMP, HTTP, SMTP, WAP y Telnet

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

FUNCIÓN

Red, instalación 

HARDWARE COMPATIBLE

PDU

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

Foreseer, Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)

NÚMERO DE PIEZA

PXGX PDP
103008064-5591

TIPO DE RANURA

Ranura X

Descargar enlaces
X
Download Close