Descargar documento () de 20
Gabinetes y caja de conexiones estándares

Gabinetes de servicio

Los gabinetes de servicio tipo 1 y tipo 3R de la serie B-Line de Eaton se usan como cajas de cableado, cajas de conexiones, cajas de paso, terminación de cables de teléfono y comunicaciones y gabinete de fusibles de repuesto.

Gabinetes de teléfono tipo 1

  • Certificación UL 50, tipo 1 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 40, tipo 1 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 1  
  • Alberga controles e instrumentos eléctricos
  • Protege contra el contacto con equipos cerrados
type-1-telephone-cabinets-enclosure.jpg

Gabinetes de teléfono tipo 3R

  •  Certificación UL 1863, tipo 3R
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 3R
  • Se usan como gabinetes de terminación de cables de teléfono y comunicaciones y como gabinetes de fusibles de repuesto.
  • Protege contra la lluvia, la aguanieve y la formación de hielo en el exterior
type-3r-telephone-cabinet-enclosure.jpg
Especificaciones

Gabinetes de servicio de la serie B-Line

Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes tipos 1 y 3R del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close