Los Centros de Control de Motores (MCC) Freedom 2100 de Eaton son MCC inteligentes que ofrecen el método más seguro y eficaz para agrupar el control de motores y el control asociado, así como los equipos de distribución y comunicaciones industriales. Los MCC Freedom 2100 están diseñados para ofrecer seguridad, confiabilidad y calidad, y están fabricados según los estándares NEMA ICS 18 y ofrecen un MCC seguro, inteligente y versátil.
Ver imágenes de centros de control de motores de bajo voltaje
| Freedom | Resistente a arcos eléctricos Freedom | |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL/cUL 845 | |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | ICS 18 | |
| Certificación de resistencia al arco | C37.20.7-2007 | |
| Aprobado por ABS | Sí | |
| Certificación ISO | Sí (9001 y 9002) | |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC | |
| Aprobación de OSHPD | sí | |
| Freedom | Resistente a arcos eléctricos Freedom | |
| Resistencia a cortocircuitos | hasta 100 kA | hasta 65 kA |
| Valores y material del bus horizontal | 600-3200 A de Cu | 600-2500 A de Cu |
| Placa de bus horizontal | Estaño estándar; plateado opcional | |
| Ubicación del bus horizontal | Parte superior | |
| Bus horizontal aislado | Opcional | Estándar |
| Bus vertical | 600 A, 800 A o 1200 A de cobre | |
| Placas de bus vertical | Estaño estándar | |
| Ubicación de bus a tierra | Superior o inferior | |
| Ubicación de bus a neutro | Inferior | |
| Bus vertical aislado con barrera | Estándar | - |
| Bus vertical en laberinto | Opcional | Estándar |
| Persianas automáticas | Opcional | Estándar |
| Freedom | Resistente al arco Freedom | |
| Capacidad del gabinete | NEMA 1, 2, 12, 3R (sin acceso directo, pasillo o túnel) | NEMA 1, 2, 3R (sin acceso directo) |
| Espacio de montaje de la unidad utilizable | 72" | |
| Estructuras de altura reducida | 90” a 54” (en incrementos de 6” de altura) | N/A |
| Estructura de acero | Calibre 12 | |
| Lámina de acero posterior | Calibre 14 | Calibre 12 |
| Láminas laterales | Calibre 14 | Calibre 12 |
| Placas superiores | Calibre 14 | Calibre 12 |
| Puertas de la unidad | Calibre 14 | Calibre 12 |
| Puertas de canaleta de cables verticales | Calibre 14 | Calibre 12 |
| 21" Opciones frontales y posteriores | Sí (21” de profundidad de la estructura, 2000 A máx., N1, N2, N12 y 3R sin acceso directo) | No, solo están disponibles las estructuras atornilladas consecutivas |
| Altura de canaleta de cables horizontal | 9” parte superior e inferior estándar, 15” parte superior y 3” parte inferior opcional | |
| Ancho de canaleta de cables vertical | 4” estándar, 8” opcional | |
| Freedom | Resistente a arcos eléctricos Freedom | |
| Cable de control | MTW estándar de 16 AWG, SIS de 14 AWG opcional | |
| Panel del dispositivo piloto | provisiones para hasta seis (6) de 30 mm, Tipo 10250T estándar; 22 mm, Tipo M22 opcional | |
| Bloques de terminales de separación | Sí, se puede acceder al cableado desde la canaleta de cables vertical | |
| Unidad máxima extraíble | Arrancador NEMA tamaño 5, alimentador de hasta 400 A | |
| Unidades FlashGard | Opcional | |
| Bloque de terminales de carga de inserción | Opcional (clasificación máx. de 180 A) | |
| Cinco protocolos de comunicación nativos disponibles | Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus, Modbus y DeviceNet |
|
| Freedom | Resistente a arcos eléctricos Freedom | |
| Interruptor de caja moldeada max | 2500 A | |
| Interruptor de potencia máxima | 3200 A (NEMA 1 solamente) | 2500 A, fijo (NEMA 1 solamente) |
| Interruptor con fusible máx. | 800 A | N/A |
| Arrancador máx. | 600 HP | 400 HP |
| Variador de frecuencia max | 500 HP | 250 HP |
| Arrancador suave max | 700 HP | 500 HP |
| Variadores de potencia de limpieza máxima disponibles | 500 HP | N/A |
| Dispositivo de protección contra sobrevoltaje max | 400 kA por fase | |
| Transformador de distribución max | hasta 45 kVA, trifásico | |
| Panel máx. | hasta 42 circuitos, trifásico, 600 A, 480 V | |
| Interruptor de transferencia automática UL 1008 | hasta 1000 A, basado en disyuntores; hasta 1200 A basados en esquemas de transferencia automáticos basados en contactor - principal-principal, principal-conexión-principal | |
| Freedom | Resistente a arcos eléctricos Freedom | |
| Dimensiones de la estructura estándar (alto x ancho) | 90 pulg. de alto x 20 pulg. de ancho | 90 pulg. de alto x 20 pulg. de ancho (tenga en cuenta que se requieren secciones de 4" en cada extremo de la alineación) |
| 16” D | Estándar (bus horizontal de hasta 1600 A) | N/A |
| 21” D | Opcional (bus horizontal de hasta 3200 A) | Estándar (bus horizontal de hasta 2500 A) |
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.