Descargar documento () de 20
Tablero

Conmutador de aceite MOST en pedestal

El conmutador de subestación de control de aceite MOST en pedestal de la serie Cooper Power de Eaton proporciona protección y conmutación subterráneas económicas. La subestación de control ofrece cuatro diseños de interruptores que combinan múltiples funciones en un permiso de interruptor, lo que permite un funcionamiento más rápido y confiable.

Diseño modular
Amplia selección de combinaciones de conmutación
Diseño sellado con aislamiento de aceite
Menos intrusivos que los diseños comparables
Construcción de frente muerto
Minimiza los peligros de seguridad de alto voltaje

Características principales

  • Enfoque simple y económico para la conmutación subterránea
  • Amplia selección de combinaciones de conmutación para satisfacer requisitos específicos sin el costo adicional de la construcción personalizada
  • Alto nivel de seguridad tanto para el operador como para el público en general con su diseño de frente muerto
  • Unidad compacta y de bajo perfil que es considerablemente menos molesta que los diseños comparables con aislamiento de aire

El aislamiento de aceite proporciona una unidad compacta y de bajo perfil

El aislamiento de aceite resulta en una unidad considerablemente menos molesta que los diseños comparables con aislamiento de aire. El aceite aislante también reduce el mantenimiento y elimina los problemas de humedad, suciedad y vida silvestre.

Ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos

La amplia selección de fusibles disponibles con el interruptor de aceite MOST lo hace fácilmente adaptable a los sistemas de distribución estandarizados y se adapta a la mayoría de los pedestales estándar. El fusible limitador de corriente de rango completo ELSG proporciona un despeje constante de corrientes bajas, así como una interrupción confiable de alta velocidad de corrientes de cortocircuito de alta magnitud. Además de proporcionar excelentes características de protección en una amplia gama de aplicaciones, los fusibles ELSG con clasificación “E” tienen características de tiempo-corriente que se coordinan fácilmente con otros dispositivos de protección ascendentes y descendentes.

Operación más rápida y simple

Hay cuatro diseños de interruptores disponibles: de dos posiciones de apertura/cierre, de hoja selectora de cuatro posiciones, de hoja en “V” de cuatro posiciones y de hoja en “T” de cuatro posiciones. Los diseños de hojas en “V” y “T” de Eaton son únicos en el sentido de que realizan la función de tres interruptores de apertura/cierre separados. Todas las operaciones del interruptor se indican en una sola manija de interruptor. La combinación de múltiples funciones en un interruptor no solo permite un funcionamiento más rápido y sencillo, sino que además permite que la unidad sea más compacta.

Operar en áreas sujetas a humedad, inundaciones y nieve

La construcción sin frente, sin ventilación y a prueba de manipulaciones de la subestación de control de perfil bajo MOST le permite operar en áreas sujetas a humedad excesiva, inundaciones ocasionales y tormentas de nieve. La junta de goma Buna-N en la cubierta atornillada proporciona un sellado adicional.
Especificaciones

Clasificaciones

Voltaje normal
15 kV
25 kV
35 kV
Voltaje de diseño máximo
15,5 27 38
BIL, kV
95 125 150
Resistencia de 1 minuto (60 Hz), interruptor* y terminadores, kV
35 60 70
Corriente continua, amperios (máx.)
600 300 200**
Conmutación de carga, A
600 300 200**
Corriente momentánea de 10 ciclos, A (asimétrico)
16 000 16 000
16 000
2 s, A (simétrico)
10 000
10 000
10 000
Diseño de 3 disparos y pestillo A (asimétrico)
16 000
16 000
16 000
*La resistencia nominal del interruptor es mayor que la de los conectores (Norma IEEE C37.74-2003).
**Un interruptor alternativo de dos posiciones de APERTURA-CIERRE está disponible para diseños de 15 kV, 25 kV y 35 kV que tienen una clasificación de conmutación de carga y continua de 300 A. Este interruptor alternativo cumple con los requisitos de la norma IEEE C37.74-2003.

Fusibles

ELSG kV Descripción Calificación-kV de MOST
8,3

Clasificación E, clasificación de límite de corriente de rango completo:

4, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 80, 100 o 125 A

15
15,5

Clasificación E, clasificación de límite de corriente de rango completo:

4, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 80 o 100 A

25
23,0

Clasificación E, clasificación de límite de corriente de rango completo:

4, 8, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 o 100 A

25 y 35
23,0

Equivalente al fusible A.B. Chance

SL54: 50 A

SL90: 90 A

25 y 35

Accesorios

  • Varilla de conexión a tierra de cobre de 1/2" (en lugar de puntos de conexión a tierra de acero inoxidable estándar ANSI)
  • Válvula de drenaje de 1" con muestreador de 3/8" (en lugar del tapón de drenaje de 1" y el muestreador de 3/8" estándar)
  • Disposiciones del indicador de fallas, cant. 6, ubicadas en el umbral del compartimento de fuente o toma
    • Compartimento de fuente
    • Compartimento de toma
  • Construcción de acero inoxidable 304L (en lugar de la construcción de acero dulce estándar)
  • Bastidor de almacenamiento de fusibles de repuesto
  • Manija en T
Descargar enlaces
X
Download Close