Descargar documento () de 20
Tablero

Aparamenta de voltaje medio revestida de metal de 38 kV VacClad-W

La subestación de control VacClad-W de Eaton es una aparamenta de voltaje medio revestida de metal cuyo diseño puede adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicaciones y seguridad. Esta subestación de control de 38 kV es extremadamente versátil y puede ensamblarse en varias combinaciones para cumplir con los requisitos específicos de uso. Es una opción confiable para aplicaciones como control y distribución, transferencia automática principal-principal, transferencia automática principal-enlace-principal, conmutación y desconexión de servicio principal.

CLASE DE VOLTAJE
Hasta 38 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 3000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 40 kAIC

Características principales

  • Diseño con revestimiento de metal y compartimentos que cumple con las normas IEEE C37.20.2 y CSA C22.2 n.° 31-14
  • Disyuntores de extracción horizontal y gavetas VT/CPT
  • Con interbloqueos mecánicos para una secuencia operativa correcta
  • Conexiones y conductores de colector totalmente aislados
  • Protección y medición conformes a las especificaciones del cliente
  • Disponible en configuraciones para interiores y exteriores
  • CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las clasificaciones

Mejorar la seguridad de los trabajadores

Use el mecanismo de instalación motorizado para mover de manera segura los disyuntores y gavetas auxiliares desde afuera de los límites de arco eléctrico.  Obtenga más información sobre MR2

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO
38 kV
CORRIENTE CONTINUA
1200 A  a 2500 A, 3000 A enfriado por ventilador
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
Hasta 40 kA rms simétrico
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL)
Clase de 38 kV, pico de 150 kV

Normas

NORMA ANSI/IEEE
C37.20.2
CSA
C22.2 N.º 31-14
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS
CSA, o CSA(US)  disponible para la mayoría de las clasificaciones
CALIFICACIÓN SÍSMICA
IBC, CBC

Gabinete

ACCESO
Parte frontal y posterior requerida
MEDIO DE AISLAMIENTO
Aire
AISLAMIENTO DEL COLECTOR
Epoxi (lecho fluidizado)
SOPORTES DEL COLECTOR
Poliéster de fibras de vidrio
TIPO DE GABINETE
Interior y exterior
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA)
107 cm (42”) de ancho x 315 cm (124”) de profundidad x 241 cm (95”) de alto

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN
Disyuntor en vacío
MONTAJE DE DISPOSITIVOS
Removible
Descargar enlaces
X
Download Close