Descargar documento () de 20

Receptáculo de protección contra picos de voltaje

Ideales para proteger equipos electrónicos sensibles, los receptáculos de punto de uso Arrow Hart de Eaton proporcionan protección contra sobretensiones de circuitos derivados que los dispositivos montados en panel por sí solos no pueden proteger. Las características de diagnóstico avanzadas incluyen indicadores LED para verificar la protección contra sobretensiones y el cableado a tierra. Algunos modelos están disponibles con señalización de alarma audible cuando la protección contra sobretensiones ha caducado. Estos receptáculos también están disponibles en grados hospitalarios y comerciales con versiones de puesta a tierra aislada.

Características principales

  • Disponible en grados hospitalarios y comerciales en configuraciones de 15 A &, 20 A y 125 V con LED, alarma audible y versiones de tierra aislada
  • Señales de alarma sonoras cuando la protección contra sobretensión ha caducado
  • Indicadores LED verdes para verificar la protección contra sobretensiones y el diagnóstico del cableado
  • Proporciona protección contra sobretensiones para caliente a neutro, caliente a tierra y neutro a tierra
  • Cable posterior y lateral de 8 orificios

  

surge receptacles 3000px

Protección

Con el 80 % de las sobretensiones originadas desde el interior de un edificio, los receptáculos de punto de uso de protección contra sobretensiones de Eaton proporcionan protección contra sobretensiones de circuitos derivados para equipos electrónicos sensibles que los sistemas de protección contra sobretensiones montados en panel no pueden proporcionar.  

tr-surge-devices-3000px.jpg

Receptáculos de sobretensión TR

Los nuevos receptáculos de sobretensión a prueba de manipulaciones (TR) de Eaton ofrecen señales de alarma audibles, indicadores LED y versiones de tierra aislada.

tr-surgebloc-module3-3000px.jpg

Módulos patentados reemplazables supresores de transitorios

Ahorre tiempo y dinero con los módulos de repuesto de encaje a presión surgebloc que no requieren recableado ni interrupción de la alimentación para restaurar la protección. 

Receptáculo de protección contra picos de voltaje
proteja sus objetos de valor con protección contra sobretensiones para caliente a neutro, caliente a tierra y neutro a tierra.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close