Eaton 91PS og 93PS UPS’er giver de laveste samlede ejerskabsomkostninger og maksimal tilgængelighed for deres effektområde. Uanset hvad din missionskritiske applikation er, tilbyder Eaton 91PS og 93PS UPS’er den høje ydeevne, skalerbarhed, robusthed og effektivitet, du skal bruge til omkostningseffektiv virksomhedskontinuitet.
Din søgning "" matchede ikke nogen dokumenter eller produkter.
Ramme (maksimal effekt) |
10 kW |
Faser ind/ud |
Eaton 91PS 1:1 / 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
Effektområde |
8 – 10 kW |
Runtime (interne batterier) |
8 – 15 min. |
Antal strømmoduler |
monolitisk |
Ramme (maksimal effekt) |
Eaton 91PS 15 kW Eaton 93PS 20 kW |
Faser ind/ud |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
Effektområde |
Eaton 91PS 8 – 15 kW Eaton 93PS 8 – 20 kW |
Runtime (interne batterier) |
5 – 37 min. |
Antal strømmoduler |
1 |
Ramme (maksimal effekt) |
Eaton 91PS 30 kW Eaton 93PS 40 kW |
Faser ind/ud |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
Effektområde |
Eaton 91PS 8 – 30 kW Eaton 93PS 8 – 40 kW |
Runtime (interne batterier) |
5 – 85 min. |
Antal strømmoduler |
1 – 2 |