Vidensøgning
Download dokument () af 20
Netværks-I/O til it-miljøer

Eaton Gigabit-netværkskort

Eatons seneste netværkskort, Gigabit-netværkskortet (Network-M3), giver IT-fagfolk forbedret administrations- og cybersikkerhedsmuligheder. Med større hastighed og bedre cybersikkerhed styrker Gigabit-netværkskort virksomhedens driftsikkerhed ved at vise advarsler om kommende problemer til administratorer og hjælpe med at udføre korrekt nedlukning af servere og lager.

Registrér dit produkt her for at modtage automatiske e-mailnotifikationer om de seneste firmwareopdateringer i forbindelse med cybersikkerhed.

Eaton Gigabit Network Card (front, up-close)

Network-M2 er blevet opgraderet til Network-M3!

Få adgang til værdifulde oplysninger og ressourcer for Network-M2 her, så kontinuiteten sikres, mens vi opgraderer til Network-M3 med endnu bedre funktioner!

Praktisk webinterface

Virksomhedsovervågning i realtid fra enhver browser

Se en video om fordelene ved cybersikkerhed

Eatons Gigabit-netværkskort og industrielle gateway-kort er de første UPS-konnektivitetsenheder, der overholder sikkerhedsstandarderne for både UL 2900-1 og IEC 62443-4-2.

Mens vi er ved at udskifte vores kunders gamle UPS-enheder med nye Eaton-modeller, har vi også tilføjet Eatons nye Gigabit-netværkskort, der ikke kun håndterer cybersikkerhed men også opfylder krav til compliance.

Geoff Turner, CEO, Elevate Technology Group, administreret tjenesteudbyder

Maksimer din investering med software

Gigabit-netværkskortet er kompatibelt med Brightlayer Data Centers-programpakken. Når disse hardware-/softwareløsninger bruges sammen beskytter de data og opretholder forretningskontinuiteten med automatiserede handlinger under strømhændelser, f.eks. med en yndefuld nedlukning og omfordeling af virtuelle maskiner.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner

Tekniske specifikationer

FUNKTION
Web/SNMP-kommunikation
HARDWAREKOMPATIBILITET

UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC-rack, 9PX, 9PXM, 9SX9130Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80

PDU: PDU med ATS-rack (EATS115, EATS120, EATS220)

 

NETVÆRKSKOMPATIBILITET

IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS
KATALOGNUMMER Network-M3
CERTIFICERINGER UL 2900-1
IEC 62443-4-2
VARENUMMER 744-A4920
UNDERSTØTTEDE PROTOKOLLER HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP og Syslog
UPS-SLOTTYPE
Minislot
NETVÆRKSUNDERSTØTTELSE Ethernet 10/100/1000BaseT
OVERVÅGNING AF TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED Ja, med Environmental Monitoring Probe Gen 2 (katalognummer: EMPDT1H1C2, varenummer: 744-A4026)

 

 

SOFTWARESUPPORT

 

 

Brightlayer Data Centers-programpakken: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) og Visual Capacity Optimization Manager (VCOM), til fjernovervågningsservice: PredictPulse (Nord- og Sydamerika) eller Cyber Secured Monitoring (CSM, for EMEA)
UNDERSTØTTET MIB
MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB
UNDERSTØTTEDE BROWSERE Chrome, Edge
UNDERSTØTTELSE AF LOKALE SPROG
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, japansk
DRIFTSTEMPERATUR
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
DRIFTSFUGTIGHED Maks. 90 % RH (relativ fugtighed) uden kondensdannelse
INDGANGSEFFEKT 5 til 12 V
STRØMFORBRUG
500/1000 mA maks. afhængigt af UPS
MÅL (H x B x D) 135,00 x 66,00 x 41,00 mm (5,3 x 2,6 x 1,6 tommer)
VÆGT (OZ.) 65 g (2,3 oz.)
REGULATORISK Samme som UPS
Download links
X
Download Close

Oversigt over GUI-grænseflade

Generelle indstillinger for GUI-grænseflade

Vil du udskifte dit netværkskort?