Download dokument () af 20
Strømdistribution til it-udstyr

Eaton Rack PDU G4

Eatons nye rack-PDU G4 leverer yderst sikker strømfordeling og sikrer forretningskontinuiteten, hvilket er afgørende for datacentre. Vi har lyttet til markedet og lyttet til vores kunder med deres feedback og erfaringer.

Vi lyttede, da I fortalte om jeres behov for bedre forbindelsesmuligheder.

Resultatet er G4's revolutionerende enkelt C39-udtag, der kombinerer specifikationer for både C13 10A og C19 16A. Det giver en hidtil uset fleksibilitet og brugervenlighed. Spørgsmålet er nu: Hvor mange udtag har du brug for? Ikke hvilken slags. G4 bringer ikke kun cybersikkerhed til nye niveauer, men giver også store stigninger i netværks- og strømredundans, understøttet af reducerede energibehov. Eatons strømfordelingsenheder matcher løsninger til behov med fire rack-PDU G4-teknologier.

Designet til trinvise funktionsopgraderinger

              Grundlæggende 

Vores basis G4 PDU giver omkostningseffektiv, pålidelig strømfordeling med et sikkert, indbygget system til fastholdelse af standardkabler og en ny type C39-udtag, der kombinerer C13- og C19-udtag.

      Metered indgang

Vores metered G4 PDU strømliner energistyring og fremmer effektiv drift ved at forenkle belastningsbalancering og forhindre overbelastninger.

           Switched

Vores switched G4 PDU kombinerer avancerede kontrolfunktioner i udtagene med kapaciteter til måling af strømkvaliteten i metered PDU’er.

           Managed

Vores managed G4 PDU har samme funktioner som vores switched-model, men går et skridt videre ved aktivt at overvåge og måle vigtige strømkvalitetsfaktorer som spænding, strøm og strømforbrug i udtaget. 

Rack PDU G4 omskriver reglerne

Øger effektivitet, sikkerhed, densitet og fleksibilitet for at imødekomme nutidens prioriteter i et datacenter 

eaton-rack-pdu-G4-product-pictures-EVMAF132X-side.jpg

Oplev fleksibiliteten af de nye kombinerede C39-udtag

 

Datacenterdesignere har traditionelt set skulle gætte sig frem til de forskellige udtag med det nødvendige antal C13 (10 A) og C19 (16 A). Det løser G4 Rack PDU med de fleksible C39-kombinationsudtag, der sikkert forbinder både C14- og C20-kabler.
Indtil nu har det været nødvendigt, at beregne antallet af C13- og C19-udtag, der er nødvendige til installationen på forhånd, men den tid er forbi. C39-udtag giver mulighed for at udskifte udstyr uden at skulle genbestille en ny rack PDU for at opfylde specifikke krav til antallet af udtag. 
 

Forbedret pålidelighed af strømforbindelser med G4s indbyggede udtag med effektivt låsesystem

Et effektivt låsesystem er indbygget i udtaget, hvilket forhindrer utilsigtede frakoblinger på grund af vibrationer, utilsigtede træk eller vedligeholdelse af udstyr i et rack.  
G4 PDU-udtag er desuden kompatible med P-lock-kabler.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Tag kontrol over dit IT-miljø, og løft cybersikkerheden til næste niveau med det nye G4-kontrolmodul

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Gør brugeroplevelsen bedre under installation/idriftsættelse takket være det nye farvede display i høj opløsning og med vidvinkel.
Spar på unødvendig IT-infrastruktur, såsom ekstra kontakter og IP-adresser, takket være den nye G4 PDU-serie med 32 daisy-kæder .
Øg oppetiden og forstærk servicekapaciteten med hot-swap-funktionen i netværksstyrings- og kontrolmodulet. Hold serverne kørende, mens defekte NMC-moduler udskiftes.
Desuden har vi implementeret netværksredundans i NMC-modulet for at minimere effekten af "tidlige" brud i kæden. (RSTP Loop-funktion)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
NMC tilbyder nem og sikker integration med Eatons software og tredjeparts DCIM-løsninger eller IT-systemer gennem RestAPI, SNMP v3 og Modbus TCP.
To Gb-porte giver fleksibilitet til at definere forskellige brugerprofiler og adgangsniveauer for datacentre i samme bygning. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Dobbelt netværksadgang er en nøglefunktion for colocation-miljøer. Takket være de to GB Ethernet-porte giver G4 NMC separat adgang til deres PDU for både slutbrugere og lejere af datacentre.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
NMC gør det også muligt for én G4 PDU at tænde for den næste PDU's netværksmodulstyring, hvis den går ned, mens netværket stadig kan få adgang til sine kritiske data og tilsluttede sensorer. (Deling af strøm)

Bygget med cybersikkerhed i DNA'et

G4s NMC er cybersikkerhedscertificeret af uafhængige myndigheder i henhold til UL 2900-1 og IEC 62443-4-2, og bruger en sikker opstartsproces, hvor der er en “root of trust”-enhed, dvs. en særligt godkendt første forsvarslinje mod indtrængen.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Maksimér den tilgængelige rackplads med PDU

I overensstemmelse med de seneste markedstendenser har den nye G4 PDU-serie op til 48 udtag pr. PDU i et lavprofil chassis
For at imødekomme specifikke behov for infrastruktur tilbyder Eaton forskellige PDU-konfigurationer, herunder 1-faset, 3-faset og forskellige strømstyrker som 16A, 32A og 63A.
 
1095608518

Overvåg strømforbruget nøjagtigt 

Måler effektivt indgangs- og udgangseffekt, individuel udtag eller forgreningskredsløb. Giver værdifuld information til styring af strømfordeling og belastningsbalancering.
Optimerer energiforbruget ved at levere 1% nøjagtighed i strømovervågningen til afdelingsfakturering eller datacentre i samme bygning.
 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

Designet med øje for en grøn løsning

Halogenfrit kabel (også kendt som røgsvag halogenfri eller LSZH) leveres som standard med rack-PDU G4.
Energieffektiv, teknologisk låserelæ (kun switched og managed modeller) styrer strømforsyningen uden behov for kontinuerlig elektrisk indgang.
Effektiv, miljøvenlig emballering bruger genbrugte og genanvendelige materialer i stedet for plast eller polystyren.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close