Download dokument () af 20
Pushbuttons & stacklights

RMQ16 modulære pilotenheder

Udvikling af kompakte og komplekse betjeningspaneler med pladsbesparende RMQ16-trykknapper og pilotenheder fra Eaton Moeller-serien. Betjeningspanelerne på moderne maskiner og systemer skal nu være i stand til at videregive flere oplysninger, og pladsen er ofte begrænset. Takket være deres små dimensioner kan frontelementerne monteres på alle sider, tæt ved hinanden, hvilket muliggør brug selv på den mindste plads. Derfor kan du reducere pladskravene til dine systemer.

Dimensioner:
18 x 18 mm eller 25 x 25 mm
Beskyttelsesgrad:
IP65
Norm:
IEC/EN 61131-2

Kerneegenskaber

  • Forsidemål & laveste gitterdimensioner: 18 x 18 mm eller 25 x 25 mm
  • Tredobler oplysningstætheden for Eaton standardserien
  • IP65-beskyttelsesgrad
  • Velegnet til elektronik i overensstemmelse med IEC/EN 61131-2
  • Mulighed for brugertilpasset laserinskription

Kommando & indikation på de snævreste steder

De kvadratiske RMQ16-pilotenheder er ideelle til betjening af paneler med begrænset plads. Komponenternes design og beskyttelsesgrad (IP65) giver mulighed for alsidigt brug. RMQ16-trykknapperne har et manipulationssikret design og kan også bruges som nødstopknapper. Den oplyste version med flerfarvede lysdioder sikrer, at de simpelthen ikke kan overses og øger maskinsikkerheden.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close