Download dokument () af 20
Trykknapper og signaltårne

RMQ kompaktløsning, kompakt-pilotenheder

Øg din konkurrencefordel ved at designe mere kompakte og pålidelige maskiner med Eaton Moellers serie af RMQ-kompaktløsning af kommando- og indikatorenheder. På grund af deres meget høje beskyttelsesgrad (IP65) på bagsiden kan de integreres fleksibelt og direkte i maskinen. Deres fejlfri, pladsbesparende plug&play-installation sparer udviklingsomkostninger og installationstid. Kabler, stik og kapsling er allerede integreret og permanent installeret i disse alt-i-én-enheder.

Beskyttelsesklasse
IP65 (bagside)
Montering
Færdigkonfigurerede kabelender
Samling
Hurtigt & nemt

Kerneegenskaber

  • Beskyttelsesgrad på forsiden op til IP69K, på bagsiden IP65
  • Forud konfigureret kabelforbindelse med M12 eller åbent kabel (kabelsløjfe-løsning) 
  • Kabellængder på 20 cm, 50 cm, 1 m og 3,5 m
  • 22 mm eller 30 mm diameter af monteringshuller, gælder også for fladt design
  • Frontelementer: Trykknapper, illuminerede trykknapper, indikatorlamper og nødstopknapper
  • Direkte forbindelse til feltbussystemer som f.eks. AS-i eller SmartWire-DTTM

En kompakt løsning. Robuste komponenter.

RMQ kompakte løsningsenheder opfylder kravene til brug i barske industrielle miljøer. Takket være deres høje beskyttelsesgrad både foran og bagpå kan de monteres direkte inde i maskinrummet og øge maskinsikkerheden. Det specielle kabinet forhindrer indtrængen af støv, vand, rengøringsmidler og andre fine partikler.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close