Download dokument () af 20
Kobling af DC-spænding/solceller​

SOL30/SOL30X-afbryder til solceller

Med Eatons Moeller-serie af sikkerhedsafbrydere kan solens energi udnyttes sikkert og effektivt. I tilfælde af brand er der ofte fortsat DC-spændinger på op til 1000 V på panelerne og kablerne, selv efter at inverteren er blevet aktiveret, hvilket gør det næsten umuligt for brandmænd at udføre deres arbejde. En sikkerhedsafbryder garanterer brandfolkenes sikkerhed ved at gøre det muligt at afbryde kablerne til kobling af solceller med et tryk på en knap, enten på stedet eller via det lokale elværk.

Automatisk:
underspændingsudløser
Temperaturområde:
-25 °C til +60 °C

Kerneegenskaber

  • Nominel spænding: 1000 V
  • Nominel driftstrøm for hver lastafbryder: 30 A (26 A)
  • Anvendelseskategori: DC-PV1, DC-PV2
  • Nominel strøm Ie: 30 A (26 A)
  • Fjernudkobling med integreret underspændingsrelæ: 230 V, 50 Hz eller 24 V DC
  • Forudkablet til tilslutning
  • Signalering af afbrydertilstande via hjælpekontakter (1 N/O og 1 N/C)
  • Trykkompensationsstik
  • Forskellige stiktyper er tilgængelige: MC4 eller metriske kabelforskruninger
  • Intern modstand for hver kontakt-lastadskiller: 7 mΩ

Fjern spændingen med blot ét enkelt tryk på en knap

Sikkerhedsafbryderen skal installeres langs DC-kablet nær solcellepanelerne. Så snart elforsyningen er blevet afbrudt ved branden, vil solcellerne blive frakoblet. Dette kan enten ske via hovedforsyningen eller via underspændingsrelæet i fireman-switchen.

SOL30-Sikkerhed

Til små solcelleanlæg med en eller to identiske strenge er basisversionen af Eatons gennemprøvede udendørs sikkerhedsafbryder ideel til små solcelleanlæg med en eller to identiske strenge. Med en strømkapacitet på 30 A (26 A) ved 1000 V DC kan den skifte alle standard solcellepaneler på sikker vis.

SOL30X-Safety

Til solcelleanlæg, der består af flere strenge, tilbyder Eaton allerede kablede brandafbrydere, der kombinerer 2, 3, 4 eller 6 lastafbrydere i et enkelt kabinet. I modsætning til generatorafbryderbokse er de enkelte strenge ikke parallelforbundet, men kan tilsluttes separat til inverteren. Dette gør det muligt at anvende flere MPP-trackere, som også bidrager til at optimere inverterens ydeevne.

Enkelt og beskyttet

Sikkerhedsafbryderne fås med metriske kabelforskruninger eller MC4-stikdåser. For enheder med metriske kabelforskruninger tilsluttes alle kabler via klemrækker. Som følge heraf er installationen af enhederne hurtig og enkel. IP65-kabinettet og trykstikket gør sikkerhedsafbryderne ideelle til udendørs brug.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close