Strømafbrydelser – uanset om de varer få sekunder eller flere timer – kan være enormt forstyrrende for virksomheder og have store økonomiske konsekvenser. I Danmark har vi stadig en meget høj forsyningssikkerhed, men Energinet forventer dog flere afbrudsminutter frem mod 2034. Deres mål er 36 afbrudsminutter om året.
Selvom det lyder beskedent, kan selv kortvarige afbrydelser koste dyrt. Ifølge research- og rådgivningsfirmaet Gartner kan nedetid koste danske virksomheder op mod 40.000 kr. i tabte indtægter – hvert minut. For større virksomheder kan det hurtigt løbe op i millioner.
Hvorfor opstår strømafbrydelser i Danmark?
De mest almindelige årsager er:
Global energikrise og digitalisering øger presset på elnettet
Den globale energikrise har skabt ubalance mellem elforbrug og -forsyning. Geopolitiske konflikter, stigende råvarepriser og økonomisk opsving efter pandemien har øget efterspørgslen på energi – ofte hurtigere end forsyningen kan følge med.
Når efterspørgslen overstiger udbuddet, kan det føre til spændingsfald og frekvensudsving i elnettet. Disse ubalancer kan aktivere beskyttelsessystemer, som automatisk lukker dele af nettet ned for at undgå større skader – og dermed opstår strømafbrydelser.
Samtidig ser vi en ny type belastning: den digitale energibølge. Den massive vækst i kunstig intelligens og cloud-løsninger har ført til en eksplosiv stigning i antallet af datacentre. AI-modeller kræver enorm beregningskraft og køling, og datacentre er blandt de mest energiintensive faciliteter i moderne infrastruktur.
Ifølge tænketanken Concito forventes de danske datacentrenes elforbrug at stige til 17 TWh i 2030 – svarende til over 20 % af det samlede elforbrug. Det stiller store krav til netstabilitet og grøn omstilling. Selvom der investeres i energieffektiv hardware og software, går udviklingen af AI ofte hurtigere end energisystemet kan tilpasse sig.
Derfor er det vigtigt, at virksomheder – både digitale og industrielle – forstår, hvordan disse globale og teknologiske trends påvirker deres drift. Investering i strømkvalitet og robust infrastruktur er ikke kun en teknisk nødvendighed, men en strategisk beslutning.
Konsekvenser af strømafbrydelser
Strømafbrydelser lammer virksomheder: produktionen stopper, ordrer forsinkes, og omsætningen falder. Restauranter og butikker risikerer at miste varer og kunder, mens datacentre og onlineforretninger kan opleve datatab og serviceudfald. Derfor er pålidelig strømforsyning og beskyttelsesudstyr afgørende for både drift og samfund.
Tid til handling
Med udsigt til flere og længerevarende afbrydelser, stigende energiforbrug og øget digitalisering, er det afgørende, at danske virksomheder tager proaktive skridt. Investering i strømkvalitetsløsninger og en solid IT-infrastruktur er ikke længere et spørgsmål om komfort – det er en nødvendighed for at sikre drift, økonomi og fremtidig vækst.