Download dokument () af 20
Teknologi spiller en vigtig rolle i dagens Danmark, og har en afgørende rolle i både boliger og kommercielle bygninger. Klimaforandringerne øger risikoen for hyppigere og kraftigere tordenvejr og det har derfor aldrig været mere aktuelt at beskytte teknologien mod skader. Derfor er vi også sårbare overfor trusler mod vores elinstallationer. En af de mest effektive beskyttelsesmåder er ved hjælp af transientbeskyttelse (SPD), men hvad er transientbeskyttelse og hvorfor er det så vigtigt?

Hvad er transientbeskyttelse?

Hvorfor transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse, også kendt som overspændingsbeskyttelse, er en metode til at beskytte elektriske apparater mod pludselige og kortvarige spændingsstigninger, også kaldet transienter. Disse transienter kan opstå af flere årsager, herunder lynnedslag, elektriske fejl eller endda tænding og slukning af store apparater.

  • Beskyttelse af elektrisk udstyr: Uden ordentlig beskyttelse kan transienter forårsage alvorlige skader på elektrisk udstyr, hvilket kan føre til dyre reparationer eller udskiftninger.
  • Brandsikring: Transienter kan forårsage overophedning af elektriske komponenter, hvilket kan føre til brand. Ved at installere transientbeskyttelse kan man reducere risikoen for elektriske brande betydeligt.
  • Økonomiske besparelser: Selvom installation af transientbeskyttelse kan virke som en ekstra udgift, kan det på lang sigt spare penge ved at forhindre skader på dyrt udstyr og reducere risikoen for brand.
     

Eaton tilbyder et omfattende udvalg af komponenter til transientbeskyttelse, der hjælper med at reducere risikoen for skader og sikre, at dine elektriske systemer forbliver i drift. Disse komponenter er designet til både bolig- og industrielle applikationer og er en vigtig del af enhver moderne eltavle.

Sppvr bigtincan story

Beskyttelse til solceller

Flere og flere installerer solceller og det kræver transientbeskyttelse designet specielt til formålet. SPPVR-serien er specielt designet til at beskytte solcelleanlæg – PV-systemer - mod transienter. Disse enheder er afgørende for at sikre, at dit PV-system ikke bliver beskadiget af transienter på DC-siden af din installation. SPPVR-enhederne er testet i henhold til klasse 1 og 2 standarder og er velegnede til applikationer med risiko for direkte lynnedslag.

SPPVR-enhederne tilbyder en række fordele, herunder et bredt spændingsområde, der dækker applikationer fra 600V til 1500V DC.

Vil du vide mere om hvordan en optimal løsning ser ud til netop dit projekt, så tag fat i en af Eatons fagspecialister og hør mere.

KLIK HER FOR MERE INFORMATION

Contact (for journalist enquiries)
Jette Grønberg