Download dokument () af 20
Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler. De foranstaltninger som vi bruger, er beregnet til at levere et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen ved behandling af dine personoplysninger. Desværre kan ingen dataoverførsel eller lagringssystem garanteres at være 100% sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du straks underrette os i overensstemmelse med afsnittet‭ "‭‬Sådan kontakter du os"‭ nedenfor.