Download dokument () af 20

Registrering af DC-fejlstrømme

Få det mest muligt ud af energiomstillingen med en sikker integrering af nye teknologier i bygninger - f.eks. ladere til elbiler, vedvarende energikilder og energilagring. For at sikre personer og aktiver mod fejlstrømme, som disse teknologier kan skabe, er det nødvendigt at installere en ny generation af beskyttende koblingsudstyr. 

Hvorfor skal du registrere >6 mA DC-fejlstrøm?

Opgradering af bygninger i forbindelse med energiomstillingen bliver en missionkritisk opgave for mange virksomheder i de kommende måneder. Men før du kaster dig ned i detaljerne, skal du forstå tre meget vigtige sikkerhedsregler: 

1

Vær opmærksom på, at visse nye teknologier, herunder invertere til solenergi (PV), opladere til elbiler og batterilagringssystemer kan generere jævne DC-fejlstrømme. 

2

Vær klar over, at fejlstrømme kan gøre traditionelle RCD'er ‘blinde’, som kan udgøre en fare for personer og bygninger.

3

Vær klar til at integrere nye teknologier sikkert ved at foretage de korrekte beskyttende forholdsregler. 

Ned i detaljerne: DC -fejlstrøm

Når der bruges teknologi som invertere til solenergi, ladesystemer til elbiler eller batterilagringssystemer, kan fejlstrømme bestå af enten ren eller pulserende jævnstrøm. Fejlstrømme er en sikkerhedsrisiko og kan føre til fare for både personer og ejendom. 
Konventionelle koblingsanlæg, som er designet til AC-strøm, kan ikke registrere DC-fejlstrømme eller bliver negativt påvirket af dem, så enheder, der måske påvirkes, skal forsynes med følsom beskyttelse mod alle strømme. Nogle applikationer kræver beskyttelse med højeste følsomhedsniveau og præcision, da deres strømforsyning kan medføre fejlstrømme gennem linjefiltre, og over et bestemt niveau forringer det evnen for en standard Type A-RCCB til at udkoble og faktisk gør koblingsudstyret blindt. 

Det er naturligvis farligt, så Type B-RCD’er passer bedre, når højere end 6 mA DC-fejlstrømme rammer installationen.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at opladning af elbiler er en af de bedst kendte årsager til koblingsudstyrsblænding, så du skal implementere de nødvendige beskyttelsesforholdsregler. 

Få mere at vide om Type B-afbrydere til elbilsladere

Sikker, pålidelig opladning af elbiler er forbundet direkte til elektrisk sikkerhed i bygningsinstallationer. Den relevante standard (IEC 61851-1) siger, at laderstationer skal forsynes med fejlstrømsbeskyttelse, som kan registrere DC-fejlstrøm. I praksis kan det gøres med en Type B afbryder.

Type B RCB opfylder de højeste sikkerhedsstandarder, når de bruges til fejlstrømsbeskyttelse og opnår den højeste præcision via digital registrering, forhindring af uønskede falsk udkobling og sikring af maksimal tilgængelighed. Det er det beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for at integrere nye teknologier på en sikker måde.