LED-teknologi er længe blevet anset som fremtiden for lysteknologi. På trods af energibesparelser, lavere vedligeholdelsesomkostninger og imponerende levetid er der imidlertid noget, der holder LED-revolutionen tilbage. Og det er måske i virkeligheden ren æstetik. Især i arkitektoniske miljøer har det "pixelerede" udseende og blænding fra LED’er overskygget enhver omkostningsmæssig fordel.
Dette fik Eaton til at tænke: Hvad nu hvis vi kunne genskabe den måde, hvorpå LED'erne arbejder, og føre lysdesign – og branchen – i en helt ny retning?
Det grundlæggende arbejde med lysarmaturer er at styre lyset, når det forlader kilden, typisk ved hjælp af reflektorer, diffusere eller andre mekanismer. Men hvis man overvejer LED-applikationer i baggrundsbelyste og kantbelyste elektronikskærme, åbnes døren til en helt anden måde at tænke på.
Gennembruddet kom, da ingeniører indså, at de kunne udforme et lyspanel som en reflektor ved effektivt at kombinere to komponenter i én. Ved at forme komplekse mønstre af små, computerdesignede "prismer" i optisk akryl blev det muligt at omdirigere kantbelyst LED-lys med ekstremt stor præcision og nøjagtighed. Og så var WaveStream født.
WaveStream er faktisk et integreret sæt af komponenter, som ingen anden teknologi kan matche. Det starter med avancerede koblinger, der maksimerer mængden af lys sendt til et 3 mm optisk akrylpanel. Når lyset bevæger sig gennem akrylmaterialet, bliver det reflekteret og omdirigeret af avancerede prismer, kaldet AccuAim-optik, ind i præcise distributionsmønstre. Resultatet er en lysende flade af lys, der kan udformes til at passe stort set alle private, kommercielle eller industrielle anvendelser.
Bevæbnet med WaveStream-teknologi satte Eaton et eksperthold af mekanik-, optik-, industri- og termoingeniører til at udforske aldrig tidligere set armaturdesign, som kunne sikre øget effektivitet og reduceret effektforbrug. WaveStream-teamet lancerede ni produktserier og ændrede hurtigt den måde arkitekter og entreprenører tænker på lysmiljøer, fra butiksgulve og kontorer til udendørsbelysning, parkeringshuse og designmæssige koncepter.
WaveStream tager LED-teknologien et afgørende skridt i retning mod almindelige lysarmaturer. Og sammen med det flotte udseende kommer den energieffektivitet og forbedrede livscyklusomkostninger, som dagens bygninger, virksomheder – og lysdesignere – virkelig har brug for.
Se mere om WaveStream -produkterne, Eatons løsninger inden for lys, og se hvordan Eatons innovative tilgang giver energi til kundernes forretning på tværs af brancher over hele verden.