Download dokument () af 20

UPS back-up strøm

Eaton er en førende leverandør af UPS og kritisk strømforsyning. En UPS fra Eaton leverer pålidelig back-up strøm i høj kvalitet til alt fra rackskabe og serverrum til datacentre.

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner

Hvad er en UPS?

UPS er en forkortelse for ”Uninterruptible Power Supply” og er et nødstrømsanlæg. Et UPS-anlægs opgave er, at sikre kontinuerlig, pålidelig og sikker strømforsyning. Med andre ord, en UPS giver sikkerhed, og gør det muligt for organisationer, at maksimere driftstiden og beskytte værdifuld data, som kan blive ødelagt eller gå tabt. UPS-anlægget fungerer som backupstrøm og registrerer, når strømkvaliteten (spændingen) forringes eller der opstår strømsvigt, og giver øjeblikkelig beskyttelse mod strømafbrydelser, så en nødstrømskilde, som f.eks. en generator kan aktiveres, og udstyr kan lukkes ned eller værdifuldt data kan nå at blive gemt. 

Hvorfor er det vigtigt med et nødstrømsanlæg?

Alle har brug for en pålidelig og omkostningseffektiv strømforsyning til elevatorer, dørsystemer, servere, computere og anden kritisk infrastruktur. Enhver afbrydelse af denne forsyning vil give alt fra mindre ulemper eller skader til problemer med sikkerhed, sundhed, offentlig panik eller i værste tilfælde tab af menneskeliv. En UPS-enhed sørger for, at der altid er strøm, så alt kører, som det skal, og sørger altså for backupstrøm døgnet rundt. 

En UPS nødstrømsløsning bør altid indtænkes som en del af en organisations IT-system. Det kan blive en dyr fornøjelse at lade sine IT-aktiver være ubeskyttede.

Hvad koster en UPS?

Energieffektivitet står højt på dagsordenen og derfor kan Eatons UPS-anlæg køre i Energy Saver System (ESS) tilstand, hvilket ikke kun er godt for økonomien, men også for miljøet. 

Mange forholder sig ikke aktivt til en strategi i tilfælde af strømsvigt og bliver derfor ofte overrumplet, når et strømnedbrud rammer. Det er dyre konsekvenser, når udstyr, data og driften påvirkes af strømsvigt. Så udover energieffektiviteten, kan virksomheder spare mange penge ved at investere i en omkostningseffektiv og fremtidssikret UPS-løsning. Beregn samlede ejeromkostninger (TCO).

1-faset eller 3-faset UPS?

Hvis du beskytter 3-faset udstyr - som regel i industri- eller forretningsmiljøer med større kritiske belastninger - har du brug for en 3-fasede UPS-enhed. Hvis projektet omfatter 1-faset udstyr, som f.eks. opvarmning, belysning, mindre IT-systemer eller enheder, der forsynes fra et almindeligt stik, kan du vælge enten en 1- eller 3-faset UPS-løsning.

1-fasede modeller i vores sortiment: 3S Gen 2, 3S Mini, 5P, 5PX, 5PX Gen2, 5S,  5SC, 9PX Marine, 9PX, 9SX, 9SX Marine, Ellipse ECO, Ellipse PRO. 

3-fasede modeler i vores sortiment: 9155 Marine, 91PS, 93PS, 9395X, 93PM G2, 93PM, 93PS, 93PX, Power Xpert 9395P.

Download vores UPS Basics white paper og bliv klogere på UPS og fortrolig med UPS-terminologien: Download