Download dokument () af 20

easyE4 root certificate

Verschlüsselt kommunizieren dank easyE4 eigenen Root Zertifikats

Um eine sichere Kommunikation zwischen dem easyE4-Basisgerät und anderen Geräten wie PC, Tablet, Handy zu gewährleisten, kann bereits bei der Installation der easySoft 8 Software oder höher das Eaton easyE4 Root Zertifikat installiert werden. Es kann aber auch jederzeit aus dem Downloadcenter heruntergeladen und nachträglich installiert werden.

Download easyE4 root certificate

Hier können Sie das easyE4 Root Zertifikat nachträglich herunterladen
eaton-easye4-root-certificate-easysoft-en-us.png
 
 
 
  1. Eaton easyE4 Root Zertifikat
  2. easyE4 Gerätezertifikat
Was sind die Vorteile?
 
  • sichere Speicherung des Zertifikates im Krypto-Chip
  • gesicherte Verbindung von easySoft zu easyE4 und easyE4 zu Webserver
  • Einmalige Installation auf PC, Tablet oder Handy nötig
  • 50 Jahre Gültigkeit des Zertifikates

Wann wird das Zertifikat abgefragt? 

  • Wenn die easySoft 8 über die Programmierschnittstelle der easyE4 eine Kommunikation aufbauen will
  • Sobald der Browser auf den Webserver des easyE4-Basisgeräts zugreifen möchte
  • Für den Verbindungsaufbau bei JSON API
easyE4 control relay with Smartphone

How to install the easyE4 root certificate separately

Das easyE4 Root Zertifkat kann unabhängig von oder nachträglich zur easySoft 8 installiert werden.

                 How to install the Eaton easyE4 root certificate

Download from Web site
  • Laden Sie das Installationspaket (.zip) für das Eaton easyE4 Root Zertifikat herunter. (Link).  Das Paket enthält die Dateien "easyRootCertVxx.crt" und "Installationsanleitung.pdf".
  • Führen Sie die Datei "easyRootCertVxx.crt" aus. Das Eaton easyE4 Root Zertifikat wird Ihnen zur Installation angeboten
  • Klicken Sie die Schaltfläche Zertifikat installieren
image needed

Zertifikatimport

  • Lassen Sie die Vorauswahl auf Aktueller Benutzer und klicken Sie auf Weiter
  • Wählen Sie die Option Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern und klicken Sie auf Durchsuchen
  • WählenSie in der Auswahlbox Vertrauenwürdige Stammzertifizierungsstellen und bestätigen Sie mit OK
  • Klicken Sie auf Weiter und danach auf Fertigstellen
image needed

Importvorgang erfolgreich?

  • Sie erhalten eine Meldung wenn der Import erfolgreich war
  • Bestätigen Sie die Meldung mit Ok
  • Bestätigen Sie das Fenster Zertifikat mit OK
  • Starten Sie die Applikation bzw. den Webbrowser anschließend neu

Das Eaton easyE4 Root Zertifikat ist erfolgreich installiert! 

image needed

Die nächste Generation Steuerrelais

Maschinen mit bisher geringerer Komplexität können bei neuer Auslegung schnell komplexer werden. Bisher konnten traditionelle Steuerrelais an Grenzen der Funktionalität oder der anschließbaren E/A stoßen. Die neue Generation intelligenter Steuerrelais überwindet diese Grenzen durch deutlich mehr E/A, schnelle Ethernet- und Webserver-Funktionalität und modulare Programmierung mit strukturiertem Text. Diese intelligenten Relais bieten heute eine äußerst wettbewerbsfähige Alternative zu kleinen SPSen.