Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

216403
M22-LG

Eaton Moeller® series M22 Bulb extractor

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller® series M22 bulb extractor
Catalog Number
216403
EAN
4015082164034
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
48 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-LG

Aktuaator

Fitted with:
Compact indicator light M22-LC(H)…

Ilmastikutingimused

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikatsioon

Connection to SmartWire-DT
No

Üldine teave

Model
Lamp extractor

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.