Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

217444
M22-ES-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Spare key SA

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
217444
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-ES-SA(*)-*

Ilmastikutingimused

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Kommunikatsioon

Connection to SmartWire-DT
No

Üldine teave

Accessory/spare part type
Spare part
Degree of protection
None

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.