Enlaces rápidos
El SAI Eaton 9155 Marine está aprobado por DNV-GL, por BV y diseño dirigido por ABS (hasta 15 kVA). Con su diseño compacto y baterías internas, el SAI Eaton 9155 Marine es ideal para aplicaciones que requieren una alta densidad energética y un reducido tamaño.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
Copiado al portapapeles
Se necesitan un mínimo de dos elementos para utilizar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.
Potencia nominal |
8 – 30 kVA |
Voltaje |
220 – 230 – 240 V |
Frecuencia |
50/60 Hz |
Topología |
Online |
Configuración |
torre |